2. RetroFIT+
  3. Regelafsluiteraandrijvingen

NRD230-3-SI



Meer informatie
Terug naar product categorie
NRD230-3-SI

NRD230-3-SI

Korte slagaandrijving voor Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punts, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel

Brutoprijs
€ 224,00
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
SNR

SNR

Hulpschakelaar 1x SPDT voor 3-punts-HT-aandrijvingen met kabelaansluiting

Brutoprijs: € 37,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 230 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Verbruik dimensionering
3.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Kracht
500 N
Aansturing
3-punts
Handsteel
Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
Slag
5.5 mm
Looptijd (motor)
140 s / 5.5 mm
Beschermingsklasse
IP40

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)