2. RetroFIT+
  3. Regelafsluiteraandrijvingen

NRD24-SR-SI



Meer informatie
Terug naar product categorie
NRD24-SR-SI

NRD24-SR-SI

Korte slagaandrijving voor Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
1 W
Verbruik dimensionering
2.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kracht
500 N
Aansturing
DC 0...10 V
Handsteel
Tijdelijke en permanente ontkoppeling overbreng met draaiknop op de behuizing
Slag
5.5 mm
Looptijd (motor)
140 s / 5.5 mm
Beschermingsklasse
IP40

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)