SN2-C7/300



Terug naar product categorie
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hulpschakelaar 2x SPDT kabellengte 3 m

Voor de montage is een ZSN-B- of ZSN-BF-beugel vereist

Brutoprijs
€ 136,00
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
ZSN-B

ZSN-B

Console voor SN2-C7 voor BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Brutoprijs: € 65,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSN-BF

ZSN-BF

Console voor SN2-C7 voor BF

Brutoprijs: € 41,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 3 m, 6x 0.75 mm² halogeenvrij
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)