ZBAT120.1



Terug naar product categorie
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Reserve-activeringselement voor BAT, Kanaalbinnentemperatuur 120 °C (kleur oranje), Sondelengte 65 mm
Multiverpakking 20 stuks

Alleen gekwalificeerde specialisten mogen het activeringselement vervangen. Er moet rekening worden gehouden met de specifieke waarden volgens de documentatie van de brandkleppen.

Brutoprijs
€ 1,508,00
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
AC/DC 24 V
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)