SMQ24G-SR
Roterende aandrijving, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP66/67
- Brutoprijs
- € 822,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
Elektrisch toebehoren
CRP24-B1
Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V
Brutoprijs: € 131,00
Uw prijs: ...
HH24-MG
Verwarming, met mechanische hygrostaat
HT24-MG
Verwarming, met instelbare thermostaat
Z-UIC
Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V
Brutoprijs: € 298,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 15 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2 W
- Verbruik dimensionering
- 26 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², halogeenvrij
- Draaimoment
- 16 Nm
- Aansturing
- DC 2...10 V
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0/1
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar (onder beschermingsbehuizing)
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 7 s / 90°
- Asverbinding
- Universele klemring 12...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...40°C [-22...104°F]