3. Aandrijvingen met veiligheidsfunctie

SF24A-MF



Meer informatie
Terug naar product categorie
SF24A-MF

SF24A-MF

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 20 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (70...220 s), IP54

Aandrijving uitsluitend voor toepassingen met dubbele aandrijving

Gebruik de ..24A-MP-versie voor andere toepassingen

Brutoprijs
€ 546,00
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
Z-SF

Z-SF

Bodemplaatverlenging, voor NF..A / SF..A

Brutoprijs: € 6,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AV8-25

AV8-25

Asverlenging 240 mm ø20 mm voor klepas ø8...22.7 mm

Brutoprijs: € 64,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
IND-AFB

IND-AFB

Aanslagaanwijzer, voor NF..A / SF..A

Brutoprijs: € 8,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K7-2

K7-2

Klemring omkeerbaar, voor centrale montage, voor klepassen ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Brutoprijs: € 35,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG10A

KG10A

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8 / KH10

Brutoprijs: € 23,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG8

KG8

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8

Brutoprijs: € 20,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH-AFB

KH-AFB

Aandrijvingshefboom, voor 3/4"-assen, klembereik ø10...22 mm, Gleufbreedte 8.2 mm

Brutoprijs: € 29,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH8

KH8

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø10...18 mm

Brutoprijs: € 19,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARS230L

Z-ARS230L

Verdraaibeveiliging, 230 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 82,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF10-NSA-F

ZF10-NSA-F

Vormsluitend verloopstuk, 10x10 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF12-NSA-F

ZF12-NSA-F

Vormsluitend verloopstuk, 12x12 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF15-NSA-F

ZF15-NSA-F

Vormsluitend verloopstuk, 15x15 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF16-NSA-F

ZF16-NSA-F

Vormsluitend verloopstuk, 16x16 mm, voor NF..A / SF..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-AFB

ZG-AFB

Montageset voor stangbevestiging voor platte en zijdelingse montage

Brutoprijs: € 104,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZKN2-B

ZKN2-B

Handslinger, 63 mm, voor BFL, BFN, BEN, BEE

Brutoprijs: € 7,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Tijdelijke beschermhoes of zak met draad
Multiverpakking 100 stuks

Brutoprijs: € 230,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S2A-F

S2A-F

Hulpschakelaar 2x SPDT

Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A-F

P1000A-F

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ

Brutoprijs: € 179,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 117,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
MFT-C

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 389,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel

Brutoprijs: € 101,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
8.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3.5 W
Verbruik dimensionering
11 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar L/R
Draairichting (bedrijfsveilig)
Selecteerbaar met montage L/R
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd motor instelbaar
70...220 s
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Asverbinding
Universele klemring 10...25.4 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)