3. Aandrijvingen voor extreme omgevingsfactoren

SFG-S2-L



Meer informatie
Terug naar product categorie
SFG-S2-L

SFG-S2-L

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP66/67

Brutoprijs
€ 923,00
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kabelwartel voor kabeldiameter ø4...10 mm

Brutoprijs: € 11,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Opgenomen vermogen (lopend)
7 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3.5 W
Verbruik dimensionering
18 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², halogeenvrij
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm² (halogeenvrij)
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
open/dicht
Draairichting (bedrijfsveilig)
L (linksdraaiend)
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Asverbinding
Universele klemring 12...26.7 mm
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)