3. Klepaandrijvingen

LVC24A-SR-TPC



Meer informatie
Terug naar product categorie
LVC24A-SR-TPC

LVC24A-SR-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Slag 15 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs
€ 404,00
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
ZNV-C

ZNV-C

Reservekoppeling

Brutoprijs: € 20,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S2A-H

S2A-H

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Spindelverwarming voor aandrijving LV.., NV.., SV..

Brutoprijs: € 147,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.5 W
Verbruik dimensionering
3.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen met kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Aansluitklem 4 mm²
Kracht
500 N
Aansturing
DC 2...10 V
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Slag
15 mm
Looptijd (motor)
35 s / 15 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
0...50°C [32...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)