NRF24A-SZ-O
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54
- Brutoprijs
- € 442,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 2.5 W
- Verbruik dimensionering
- 6 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 10 Nm
- Aansturing
- DC 0.5...10 V
- Bewegingsrichting motor
- Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Stroomloze NO, klep open (A - AB = 100%)
- Handsteel
- Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- <20 s
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]