3. Aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie

LM24A-SX



Meer informatie
Terug naar product categorie
LM24A-SX

LM24A-SX

Roterende aandrijving, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Aanpassing

Dit item wordt op bestelling geproduceerd en kan daarom niet worden geretourneerd wanneer het niet meer nodig is.

Brutoprijs
€ 236,00
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
AV6-20

AV6-20

Asverlenging 170 mm ø10 mm voor klepas ø6...16 mm

Brutoprijs: € 57,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-ELA

K-ELA

Klemring eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...20 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 224,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-ELA10

K-ELA10

Klemring eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...10 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 338,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-ELA13

K-ELA13

Klemring eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...13 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 338,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
K-ELA16

K-ELA16

Klemring eenzijdig voor LM..A, TM..A, klembereik ø6...16 mm
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 338,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARS180

Z-ARS180

Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 72,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-PI

Z-PI

Standaanwijzer, voor LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 66,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Vormsluitend verloopstuk, 10x10 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Vormsluitend verloopstuk, 12x12 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Vormsluitend verloopstuk, 8x8 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 142,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Vormsluitend verloopstuk, 10x10 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 224,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Vormsluitend verloopstuk, 12x12 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 224,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Vormsluitend verloopstuk, 8x8 mm, voor LM..A, TM..A
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 224,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S1A

S1A

Hulpschakelaar 1x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 76,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
S2A

S2A

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 102,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P10000A

P10000A

Terugkoppelpotentiometer 10 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P1000A

P1000A

Terugkoppelpotentiometer 1 kΩ opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
P140A

P140A

Terugkoppelpotentiometer 140 Ω opsteekbaar

Brutoprijs: € 125,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 117,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.4 W
Verbruik dimensionering
2 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
5 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar 0/1
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Asverbinding
Universele klemring 6...20 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)