3. Aandrijvingen voor extreme omgevingsfactoren

NM230P-S



Meer informatie
Terug naar product categorie
NM230P-S

NM230P-S

Roterende aandrijving (RobustLine), 10 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, 1x SPDT, IP66/67

Ten gevolge van stopzetting van materiaallevering, zullen de behuizingdeksels van RobustLine in grijze kleur in plaats van oranje worden geleverd.

Al het overige blijft onveranderd.

Brutoprijs
€ 522,00
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
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.6 W
Verbruik dimensionering
5.5 VA
Hulpschakelaars
1x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm², halogeenvrij
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (halogeenvrij)
Draaimoment
10 Nm
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar 0 (linksdraaiend) / 1 (rechtsdraaiend)
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Asverbinding
Universele klemring 10...20 mm
Beschermingsklasse
IP66/67
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 4X
Type behuizing
UL Enclosure Type 4X
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)