PMCA-S2-T
Roterende aandrijving, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, open/dicht, 3-punts, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Aansluitklemmen
- Brutoprijs
- € 1,731,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
ZPR05
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 17
ZPR06
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 14
ZPR08
Adapterkit met afstandsring, F07, vierkant 45° offset, maat 17
ZPR09
RetroFIT+-adapterkit, F07/F05/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 14
ZPR10
RetroFIT+-adapterkit, F05/F07/F10 (incl. schroeven F05), platte kop/vierkant, SW 14
ZPR11
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), vierkant 45° offset, maat 18
ZPR12
RetroFIT+-adapterkit, F07/F10 (incl. schroeven F07), platte kop/vierkant, SW 16
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
Hoe installeert en bedraadt u PR-, PM-, PK-aandrijvingen om een hoge IP-rating te behouden
Juiste montage en bedrading: IP66/67 met PR-, PM-, PK-aandrijvingen.
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 20 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 6 W
- Verbruik dimensionering
- met 24 V 19 VA / met 240 V 49 VA
- Hulpschakelaars
- 2x SPDT
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen 2.5 mm²
- Aansluiting hulpschakelaar
- Aansluitklemmen 2.5 mm²
- Draaimoment
- 160 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Bewegingsrichting motor
- elektronisch omkeerbaar
- Handsteel
- Handsteel
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 35 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 30...120 s
- Asverbinding
- Vormsluiting 17x17 mm
- Beschermingsklasse
- IP66/67
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 4X
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 4X
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]