3. Lineaire aandrijvingen

SH230A300



Meer informatie
Terug naar product categorie
SH230A300

SH230A300

Lineaire aandrijving, 450 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 300 mm, IP54

Brutoprijs
€ 278,00
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
Z-AS1

Z-AS1

Aanslagset, voor SH..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 94,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-DS1

Z-DS1

Draaipunt, voor lineaire aandrijving, voor compensatie van dwarskrachten

Brutoprijs: € 20,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-KS1

Z-KS1

Koppelingsstuk M8

Brutoprijs: € 58,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
0.6 W
Verbruik dimensionering
7 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Kracht
450 N
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar 0 (uitgestoten) / 1 (ingetrokken)
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Slag
300 mm
Looptijd (motor)
150 s / 100 mm
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
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)