2. Systemen
  3. Toebehoren

ZIP-BT-NFC



Terug naar product categorie
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Omvormer Bluetooth / NFC

De ZIP-BT-NFC-omvormer is vervangen door de LINK.10-omvormer.

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
Details

Specificaties

Omgevingstemperatuur
  • -4°F to 185°F [-20°C to 85°C]
  • Non-condensing

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)