BKNE230-24



Terug naar product categorie
BKNE230-24

BKNE230-24

Communicatie- en voedingsmodule voor rookafvoerklepaandrijvingen 24 V met stekkerverbinding

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
AC 230 V
Opgenomen vermogen (lopend)
10 W
Verbruik dimensionering
19 VA
Aansluiting voeding
Kabel 1 m, 2 x 0.75 mm² / halogeenvrij
Aansluiting stekker
  • Voeding aandrijving: 3-polige stekker
  • Hulpschakelaar: 6-polige stekker
Beschermingsklasse
IP40
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)