BKSE24-6



Terug naar product categorie
BKSE24-6

BKSE24-6

Communicatie- en besturingsmodule voor rookafvoerkleppen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
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
AC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Verbruik dimensionering
5.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen, 18x 1.5 mm²
Beschermingsklasse
IP20
Omgevingstemperatuur
0...50°C [32...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)