H320S-K



Meer informatie
Terug naar product categorie
H320S-K

H320S-K

Roestvrijstalen regelafsluiter, 3-weg, DN 20, Binnendraad, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Mediumtemperatuur 0...130°C [32...266°F]

Brutoprijs
€ 430,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor H320S-K
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelverwarming voor aandrijving LV.., NV.., SV..

    Brutoprijs: € 140,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    3-weg
    Kvs
    6.3 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    0...130°C [32...266°F]
    Debietkarakteristiek {Tools}
    A – AB: equiprocentueel; B – AB: lineair
    Lekverlies {Tools}
    A – AB: max. 0.02 % van de Kvs-waarde; B – AB: max. 0.02 % van de Kvs-waarde
    Pijpaansluiting
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)