• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Regelafsluiters

H6015XP63-S2/SV230A-TPC



Meer informatie
Terug naar product categorie
H6015XP63-S2/SV230A-TPC

H6015XP63-S2/SV230A-TPC

Regelafsluiter, 2-weg, DN 15, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]
Regelafsluiteraandrijving, 1500 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 1,404,00
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
ZNV-C

ZNV-C

Reservekoppeling

Brutoprijs: € 20,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

S2A-H

S2A-H

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Spindelverwarming voor aandrijving LV.., NV.., SV..

Brutoprijs: € 147,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
2-weg
Kvs
0.63 m³/h
Medium
Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
Mediumtemperatuur
5...150°C [41...302°F]
Opmerking mediumtemperatuur
  • 120 °C tot maximaal 2500 kPa
  • 150 °C tot maximaal 2430 kPa
Sluitdruk
2500 kPa
Debietkarakteristiek {Tools}
Met gelijk percentage
Lekverlies {Tools}
Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
Pijpaansluiting
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Verbruik dimensionering
4 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen met kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (Aansluitklem 4 mm²)
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)