H6032X10-S2/SV230A-TPC
Regelafsluiter, 2-weg, DN 32, Flens, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Mediumtemperatuur 5...150°C [41...302°F]
Regelafsluiteraandrijving, 1500 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel
Aandrijving apart geleverd
- Brutoprijs
- € 1,681,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
Details
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 2-weg
- Kvs
- 10 m³/h
- Medium
- Heet water en stoom (Δp/P1 <0.4), water met max. 50% volume glycol
- Mediumtemperatuur
- 5...150°C [41...302°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
-
- 120 °C tot maximaal 2500 kPa
- 150 °C tot maximaal 2430 kPa
- Sluitdruk
- 1500 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- Met gelijk percentage
- Lekverlies {Tools}
- Max. 0.05 % van de Kvs-waarde
- Pijpaansluiting
- Flens
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1 W
- Verbruik dimensionering
- 4 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Aansluitklemmen met kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (Aansluitklem 4 mm²)
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2