3. Klepaandrijvingen

EV24A-SZ-TPC



Meer informatie
Terug naar product categorie
EV24A-SZ-TPC

EV24A-SZ-TPC

Regelafsluiteraandrijving, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Slag 40 mm, IP54, Aansluitklemmen met kabel

Brutoprijs
€ 1,022,00
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
S2A-H

S2A-H

Hulpschakelaar 2x SPDT opsteekbaar

Brutoprijs: € 152,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Verbruik dimensionering
6 VA
Aansluiting voeding regeling
Aansluitklemmen met kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Aansluitklem 4 mm²
Kracht
2500 N
Aansturing
DC 0.5...10 V
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Slag
40 mm
Looptijd (motor)
150 s / 40 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
0...50°C [32...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)