• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Klepaandrijvingen

LRF230-S



Meer informatie
Terug naar product categorie
LRF230-S

LRF230-S

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 4 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 75 s, 2x SPDT, IP54

Brutoprijs
€ 444,00
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
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
3.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Verbruik dimensionering
6.5 VA
Hulpschakelaars
2x SPDT
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansluiting hulpschakelaar
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Draaimoment
4 Nm
Aansturing
open/dicht
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NC, klep gesloten (A - AB = 0%)
Handsteel
Met handslinger, kan in elke stand worden bevestigd
Looptijd (motor)
75 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Beschermingsklasse
IP54
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)