3. Drukonafhankelijke regelkleppen

C215QP-D



Meer informatie
Terug naar product categorie
C215QP-D

C215QP-D

PI-zoneklep (PIQCV), 2-weg, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F] (met aandrijving 2...90°C)

Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken. 
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.

Brutoprijs
€ 173,00
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
  • Productvideo's
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor C215QP-D
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
    EXT-OC-ZQ15-P

    EXT-OC-ZQ15-P

    Isolatiekap voor klep C2..QP-.., DN 15
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 30,80
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlenging CQ

    Brutoprijs: € 27,70
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Debietbegrenzer PIQCV

    Brutoprijs: € 27,70
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZLR-01

    ZLR-01

    Verbindingsadapter, QCV-LR

    Brutoprijs: € 43,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZR2315

    ZR2315

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Brutoprijs: € 14,40
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Productvideo's

    Drukonafhankelijke regelkogelkraan PIQCV

    De PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) is een drukonafhankelijke regelkogelkraan die alle verwarmings- en koelelementen permanent voorziet van de exact benodigde hoeveelheid water.

    Nu afspelen Delen via e-mail
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    V'nom [l/h]
    420
    V'nom [l/s]
    0.117
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    met aandrijving 2...90°C
    Drukverschil
    16...350 kPa
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    Equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)