NR230A
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 90 s, IP54
- Brutoprijs
- € 234,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Downloads
Toebehoren
Elektrisch toebehoren
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 100...240 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.6 W
- Verbruik dimensionering
- 7 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 10 Nm
- Aansturing
-
- open/dicht
- 3-punts
- Handsteel
- Met drukknop, vergrendelbaar
- Looptijd (motor)
- 90 s / 90°
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]