3. Klepaandrijvingen

SRF24A-SR



Meer informatie
Terug naar product categorie
SRF24A-SR

SRF24A-SR

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

Brutoprijs
€ 503,00
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
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
5.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3 W
Verbruik dimensionering
8.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
20 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NC, klep gesloten (A - AB = 0%)
Handsteel
Met behulp van handslinger en vergrendelschakelaar
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<20 s
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)