3. Klepaandrijvingen

TRF24-2



Meer informatie
Terug naar product categorie
TRF24-2

TRF24-2

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-punts, 90 s, IP42

Brutoprijs
€ 328,00
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
AC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Verbruik dimensionering
4 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Draaimoment
2.5 Nm
Aansturing
3-punts
Bewegingsrichting motor
Y = 0 (A–AB = 0%)
Draairichting (bedrijfsveilig)
Stroomloze NC, klep gesloten (A–AB = 0%)
Looptijd (motor)
90 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<25 s
Beschermingsklasse
IP42
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)