3. Aandrijvingen zonder veiligheidsfunctie

CM230-L-125D.2



Meer informatie
Terug naar product categorie
CM230-L-125D.2

CM230-L-125D.2

Aandrijving met klepblad DN 125, 2 Nm, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 58 s, IP54
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs
€ 3,820,00
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
  • Productvideo's
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
Z-MA

Z-MA

Magneet voor ontkoppeling overbrenging, voor CM.. / CH.. / CM..D..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 130,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

How to install a CM..D actuator with damper blade

Gemotoriseerd met een interne CM..D compacte aandrijving, zijn ze uitstekend geschikt voor een ruimtebesparende integratie in het ventilatienetwerk.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
1.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1 W
Verbruik dimensionering
3 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Draaimoment
2 Nm
Aansturing
  • open/dicht
  • 3-punts
Handsteel
Met magneet
Draaihoek
70°
Looptijd (motor)
58 s / 70°
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
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)