2. Sensoren/Meters
  3. Toebehoren

EXT-AC-L600



Terug naar product categorie
EXT-AC-L600

EXT-AC-L600

Luchtdebietsonde 600 mm voor rechthoekig luchtkanaal, min. 2 m/s, Sondelengte 600 mm

Brutoprijs
€ 174,00
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
EXT-AC-2X-1M-TUBE

EXT-AC-2X-1M-TUBE

Buis 1000 mm voor luchtdebietsonde, Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 9,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-AC-2X-T-PCS444

EXT-AC-2X-T-PCS444

T-stuk voor luchtdebietsonde, Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 8,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Sondelengte
600 mm

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)