NMV-D3-RE2-SET
RetroFIT+-kit VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm voor luchtsnelheid 6 en 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-bus, contacten incl. verschildruksensor, leiding 6 mm
- Brutoprijs
- € 593,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
ZPD-RE2-SET
Drukverschil opneemapparaat voor VAV-retrofit, voor ronde dozen tot 400 mm
Brutoprijs: € 103,00
Uw prijs: ...
Elektrisch toebehoren
CRA24-B3
Ruimtetemperatuurregelaar met handslinger, Uitgang 2...10 V: toevoerlucht VAV, Uitgang 2...10 V: uitlaatlucht VAV, Uitgang 2/3-punts: verwarming, AC 24 V, Modusselectie en display: COMF / MIN / MAX, draaiknop +/-
Brutoprijs: € 271,00
Uw prijs: ...
Tools
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
Brutoprijs: € 429,00
Uw prijs: ...
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 5 VA
- Draaimoment
- 10 Nm
- Beschermingsklasse
- IP54