R-22PEM-0UD
Sensormodule MID thermische energiemeter DN 20
- Brutoprijs
- € 621,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Details
Downloads
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Kabel
- Gemeten waarden
- Debiet
- Debiet qp
- 2.5
- Uitgangsspanning [Bereik]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Medium
- Water
- DN-maat
- 20 mm
- DN-maat
- 3/4 inch