2. Sensoren/Meters
  3. Toebehoren

R-22PEM-0UH



Terug naar product categorie
R-22PEM-0UH

R-22PEM-0UH

Sensormodule MID thermische energiemeter DN 50

Brutoprijs
€ 760,00
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
Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
Debiet
Debiet qp
15
Uitgangsspanning [Bereik]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Medium
Water
DN-maat
50 mm
DN-maat
2 inch

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)