2. Aandrijvingen
  3. Toebehoren

SKM230-T-B12.1



Terug naar product categorie
SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Voedingsmodule voor CM..K.. roterende aandrijving, AC 230 V, open/dicht, IP40, Aansluitklemmen
Multiverpakking 10 stuks

Brutoprijs
€ 2,220,00
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
AC 230 V
Opgenomen vermogen (lopend)
16 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Verbruik dimensionering
24 VA
Beschermingsklasse
IP40
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)