Der Hatfield-Dowlin-Komplex hat sich dem Thema Nutzerkomfort verpflichtet

  1. Home
  2. Highlights

Retrofit-Drosselklappenantrieb

Der Hatfield-Dowlin-Komplex der University of Oregon ist eine der modernsten Sportanlagen der Welt und hat sich zum Ziel gesetzt, die Gebäudeeffizienz und den Nutzerkomfort stetig zu verbessern.

Zuverlässiges Umschalten zwischen Kühlung mittels Kältemaschine und freier Kühlung

Die Kaltwasseranlage des Hatfield-Dowlin-Sportkomplexes ist mit zwei 500-Tonnen-Kältemaschinen und zwei Kühltürmen ausgestattet, die die 10 raumlufttechnischen Geräte der knapp 13'200 Quadratmeter grossen Einrichtung mit Kaltwasser versorgen. Je nach Aussenlufttemperatur und Kühlbedarf kann die Anlage in verschiedenen Betriebsmodi betrieben werden.

Wenn die Aussenlufttemperatur bei oder unter 17,2°C liegt, nutzt der Komplex einen freien Kühlkreislauf. In diesem Betriebsmodus wird die Kühlung durch den Einsatz einer freien Kühlung in Verbindung mit den Kühltürmen erreicht. Wenn die freie Kühlung nicht zur Deckung des Bedarfs ausreicht, können eine oder beide Kältemaschinen in Betrieb genommen werden. Die Umschaltung zwischen den Betriebsmodi erfolgt durch Öffnen und Schliessen der Drosselklappen.

Die Lösung von Belimo für den Hatfield-Dowlin-Komplex umfasste die Nachrüstung von 6 Drosselklappen (zwei DN 150 6"-Ventile und vier DN 200 8"-Ventile) mit modernsten Antrieben der PR-Serie für höhere Zuverlässigkeit und weniger Energieverbrauch.

Kundennutzen

  • Zuverlässiger Betrieb durch intelligentes, selbstjustierendes Ventildesign ermöglicht schnelles und effizientes Umschalten zwischen den Gebäudemodi, um die Kühlung an die Aussenlufttemperatur und die Gebäudebelegung anzupassen
  • Einfache Installation durch geringere Bauhöhe und reduziertes Gewicht des Antriebs
  • Schnelle Programmieranpassungen der Laufzeit und Schnelldiagnose des Antriebs über NFC (Near Field Communication) mit einem Smartphone
  • 80% Energieeinsparung durch patentierte bürstenlose Gleichstrommotor-Technologie – reduziert Transformator- und Verdrahtungskosten
  • Anwenderbericht University of Oregon (pdf - 264 KB)
  • Infografik University of Oregon (pdf - 179 KB)
  • Projektübersicht

Der intelligenteste Drosselklappenantrieb

Merkmale

  • Near Field Communication (NFC) ermöglicht die schnelle Programmierung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung Auch bei ausgeschaltetem Antrieb programmierbar
  • Intelligente selbstjustierende Endanschläge gewährleisten eine einfache Montage, einen geringeren Aufwand bei der Inbetriebnahme und die erforderliche Anpassung über die gesamte Lebensdauer des Ventils
  • Handverstellung auf die gewünschte Ventilstellung mittels abnehmbarer Handkurbel bei ein- oder ausgeschaltetem Antrieb. Ventilstellung bleibt bis zum Abnehmen der Handkurbel erhalten
  • 80% Energieeinsparung durch patentierte bürstenlose Gleichstrommotor-Technologie
  • Retrofit – Amerika
  • Retrofit – Europa
  • Retrofit – Asien Pazifik

Weitere Informationen finden Sie auf den regionalen Webseiten.

SortimentKonzernbereich Amerika

USA, Kanada & Lateinamerika

SortimentKonzernbereich Europa

Europa, Naher Osten & Afrika

SortimentKonzernbereich Asien Pazifik

Asien, Australien & Ozeanien