Het Hatfield-Dowlin-complex zet zich in voor het comfort van de bewoners

  1. Home
  2. Highlights

Retrofit vlinderklepaandrijving

Het Hatfield-Dowlin-complex van de Universiteit van Oregon is een van de meest geavanceerde sportfaciliteiten ter wereld en is erop gericht om het rendement van het gebouw en het comfort voor de gebruikers voortdurend te verbeteren.

De aandrijving zorgt voor een betrouwbare integratie van koelwater en een waterzijdige warmtewisselaar

De koelwaterinstallatie voor het sportcomplex Hatfield-Dowlin heeft twee koelmachines van 500 ton en twee koeltorens die koelwater leveren aan tien luchtbereidingsinstallaties die het hele complex van ca. 13.192 m² voorzien. Afhankelijk van de buitenluchttemperatuur en de vraag naar koeling kan de installatie in verschillende modi werken.

Wanneer de buitenluchttemperatuur 17,2 °C is of lager, maakt het complex gebruik van een vrij koelcircuit. In deze modus wordt de koeling bereikt door het gebruik van een waterzijdige warmtewisselaar in combinatie met koeltorens. Wanneer de vrije koeling niet voldoende is om aan de vraag te voldoen, kunnen één of beide koelmachines worden bijgeschakeld. Het schakelen tussen de verschillende modi gebeurt door het openen en sluiten van de vlinderkleppen.

Belimo's oplossing voor het Hatfield-Dowlin-complex bestond uit het achteraf inbouwen van zes vlinderkleppen (twee DN 150-kleppen [6"] en vier DN 200-kleppen [8"]) met geavanceerde aandrijvingen van de PR-serie om de betrouwbaarheid te verbeteren en het energieverbruik te verlagen.

Voordelen voor de klanten

  • Betrouwbare werking door een slimme, zelfinstellende klepuitvoering zorgt voor snel en efficiënt schakelen tussen de verschillende modi van het gebouw, zodat de koeling kan worden afgestemd op de buitenluchttemperatuur en de bezettingsgraad van het gebouw
  • Een eenvoudige installatie door lagere totale hoogte en minder gewicht van de aandrijving
  • Snelle programmeringsaanpassingen aan de looptijd. Een snelle diagnose via smartphone door de aandrijving voorzien van Near Field Communication (NFC)
  • De energiebesparing van 80% dankzij gepatenteerde borstelloze DC-motortechnologie vermindert de kosten van de transformator en de bedrading
  • Case Study University of Oregon (pdf - 256 KB)
  • Infographics Retrofitting UoO (pdf - 1,37 MB)
  • Projectoverzicht

De meest intelligente vlinderklepaandrijving

Functies

  • Near Field Communication (NFC) maakt een snelle programmering, inbedrijfstelling en probleemoplossing mogelijk. Zelfs als de aandrijving niet wordt gevoed, kan deze worden geprogrammeerd
  • Intelligente zelfinstellende eindaanslagen zorgen voor een eenvoudige installatie, minder inspanning bij de inbedrijfstelling en passen zich aan tijdens de volledige levensduur van de klep
  • Handinstelling van de gewenste klepstand met behulp van afneembare handbediening, ongeacht of de aandrijving uit- of ingeschakeld is. De klepstand blijft behouden tot de handbediening wordt verwijderd
  • Een energiebesparing van 80% dankzij gepatenteerde borstelloze DC-motortechnologie
  • Retrofit - Amerika
  • Retrofit - Europa
  • Retrofit - Azië/Stille Oceaan

Ga naar de regionale website voor meer informatie

AssortimentGroepsdivisie Amerika

VS, Canada en Latijns-Amerika

AssortimentGroepsdivisie Europa

Europa, Midden-Oosten en Afrika

AssortimentGroepsdivisie Azië/Stille Oceaan

Azië, Australië en Oceanië