Antriebe

Belimo-Klappenantriebe sind für den Einsatz in einer Vielzahl von HLK-Anwendungen konzipiert und gewährleisten Zuverlässigkeit und geringeren Stromverbrauch. Mit einem umfassenden Drehmomentbereich (2 Nm bis 40 Nm) sind sie für Klappengrössen bis zu 8 m2 optimiert und können direkt auf die Klappenachsen montiert werden. Die Antriebe eignen sich für Regelklappen, VAV-Endgeräte, Gebläsekonvektor-Einheiten und viele andere HLK-Anwendungen.

  • Technische Broschüre - Lüftungsanwendungen (pdf - 7 MB)
  • Broschüre – 8 Gründe für den Einsatz von Klappenantrieben von Belimo (pdf - 12.52 MB)
  • Broschüre – Leitfaden zur Raumluftqualität (pdf - 2.5 MB)
  • Die sieben Grundlagen für gesunde Raumluft (pdf - 2 MB)
  • Flyer – Geprüfte Klappenantriebe nach der Hygienerichtlinie VDI 6022 Blatt 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1.42 MB)

Antriebe ohne Notstellfunktion

  • Mehr erfahren

Antriebe mit ­Notstellfunktion

  • Mehr erfahren

Antriebe für raue Umgebungsbedingungen

  • Mehr erfahren

Schnellläufer-Antriebe

  • Mehr erfahren

Linearantriebe

  • Mehr erfahren

Brandschutz- klappenantriebe

  • Mehr erfahren

Entrauchungsklappenantriebe

  • Mehr erfahren

Raumlösungen / VAV

  • Mehr erfahren

Ventilantriebe

  • Mehr erfahren

Kundenspezifische Produkte

  • Mehr erfahren