Mehr als Standard.

  1. Home

Kundenspezifische Produkte

Produkte mit grossem Mehrwert.

Der Markt verändert sich in rasantem Tempo und damit auch die Wünsche unserer Kunden. Fehlendes Installationspersonal, kurze Vorlaufzeiten bei Projekten und die Reduzierung der Fehlerkosten stehen zunehmend im Fokus. Gleichzeitig soll das Risiko reduziert und die Verantwortung auf den Lieferanten übertragen werden.

Das ist mit Standardprodukten nur schwer zu lösen. Vorgefertigte Produkte werden daher immer wichtiger. Wir bauen für Sie den passenden Antrieb mit der richtigen Kabellänge, dem passenden Stecker und der gewünschten Parametrierung.

Auf Wunsch montieren wir den Antrieb an ein Ventil und bauen aus Rohrteilen, Sensoren, Anschlüssen und vielem mehr eine vorgefertigte Baugruppe. Auch im Retrofitbereich stellen wir für sie in unserer Werkstatt Ihr spezifisches Anschlussteil her. Wir bieten Ihnen das „Rundum-Sorglos-Paket” für Ihre Anwendung.

  • Broschüre – Kundenspezifische Produkte (pdf - 4.69 MB)
  • Kundenspezifische Produkte – Der effiziente HLK-Installateur

Einzelne Bauteile
Zeitaufwändige Montage auf der Baustelle.

Massgefertigt
Bereit für den schnellen Einbau auf der Baustelle.

 

HLK-Hydraulik – die Goldgrube bei Energiesanierungen.

Die intelligente Steuerung von Heiz-, Kühl- und Lüftungslasten trägt wesentlich zur Energieeffizienz von Gebäuden bei. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei der Heiz- und Kühlwasserkreislauf, also die Hydraulik eines Gebäudes.

Erzeugung
- Kein Energieverlust bei Nulllast spart Betriebskosten.
- Planungssicherheit als erster Schritt zur besseren Energieeffizienz.

Verteilung
- Druckschwankungen in der Verteilung führen zu geringerer Leistungsabgabe.
- Den Energiefluss sichtbar machen.

Zone
- Bedarfsgesteuerte Zonenregelung.

Erfahren Sie, wie wir Sie hierbei unterstützen können:

  • Broschüre – Energieeffizienz und Komfort in Gebäuden (pdf - 4.54 MB)
  • Neue Projekte
  • RetroFIT+
  • OEM
  • Referenzberichte
Neue Projekte

Mehr als nur ein Antrieb

Auf Wunsch können wir die Kabellänge und den Kabeltyp an Ihre Bedürfnisse anpassen. Um Ihren Aufwand so gering wie möglich zu halten, liefern wir unsere Antriebe vormontiert aus, bereit für den Einbau auf der Baustelle. Ihr kundenspezifisches Kabel können wir auch mit Aderendhülsen versehen und/oder mit dem Stecker Ihrer Wahl ausstatten. Verkabelungs- oder Anschlussfehler gehören somit der Vergangenheit an. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Parametrierung für Sie. Die Montage und die Inbetriebnahme auf der Baustelle werden somit stark vereinfacht, ganz im Sinne von Plug-and-Play.

  • Massgeschneiderte Kabel und Stecker-Lösungen

Ihre vormontierte und geprüfte Baugruppe

„Alles dafür tun, um die Installationsarbeiten auf der Baustelle zu vereinfachen, die Bauzeit zu verkürzen und mögliche Fehler von Anfang an zu vermeiden” – deshalb werden bei Belimo komplette Baugruppen nach den Anforderungen unserer Kunden vorgefertigt, getestet und auf Wunsch bereits parametriert. So entstehen vorgefertigte Baugruppen, die direkt auf der Baustelle installiert werden können. Rohre ablängen, Gewinde schneiden, Rohrteile, Anschlussteile, Antriebe, Ventile und Sensoren zusammenbauen und vieles mehr, was früher auf der Baustelle ausgeführt wurde, gehört nun der Vergangenheit an.

  • Massgeschneiderte Baugruppen-Lösungen

Flexibler Einbau

Falls die Abmessungen der Baugruppe und speziell der Rohrleitungen nicht genau bestimmbar sind, können wir Sie mit flexiblen Rohrleitungen unterstützen. So haben Sie für jeden Einbaufall und auch bei abweichenden Gegebenheiten auf der Baustelle immer das Richtige mit dabei.

  • Massgeschneiderte, flexible Lösungen

Mehr als nur Rohre und Bauteile

Zeit und Kosten sparen – bestellen Sie Ihr Bauteil mit Isolierung. Die rechts gezeigte Baugruppe mit Belimo-6-Weg-Ventil und zusätzlichem Durchflusssensor wurde zusätzlich im Werk mit einer Isolierung versehen. Ungewollte Wärmeabstrahlung, Kondensation und die Installationszeit auf der Baustelle werden somit auf ein Minimum reduziert.

  • Massgeschneiderte Isolierung

Der besondere Schutz

Die kontinuierliche Erweiterung unserer Dienstleistungen ermöglicht ein breites Spektrum an unterschiedlichen Projekten. Das abgebildete Hubventil wurde nach DIN EN ISO 12944-C4 beschichtet.

  • Massgeschneiderte Beschichtungen

Parametrierung von Performance Devices

Überlassen Sie uns die Inbetriebnahme-Vorbereitungen Ihres Performance Devices, und minimieren Sie die benötigte Zeit für die Inbetriebnahme und mögliche Fehlerquellen auf der Baustelle. Im gezeigten Bild z.B. für unser Belimo Energy Valve™.

  • Massgeschneiderte Parametrierung
RetroFIT+

Rechtzeitig geliefert, genau das, was Sie benötigen

Belimo bietet Standard- und kundenspezifische Nachrüstlösungen (RetroFIT+) mit kurzen Lieferzeiten an, damit Ihr HLK-System schnell wieder effizient arbeiten kann. Ihr Vorteil: minimale Ausfallzeit. Bei unseren RetroFIT+ Lösungen stehen Qualität und Zuverlässigkeit im Vordergrund. Unsere Produkte tragen somit zu einer Leistungssteigerung/-sicherstellung und zu einem wartungsfreien Betrieb Ihres HLK-Systems bei. Falls Sie in unserem Standardsortiment nicht fündig geworden sind, bieten wir Ihnen auch Sonder­lösungen ab Losgrösse 1 an.
 

  • Alle unsere RetroFIT+ Lösungen

Nachrüstung nach Bedarf

In unserer Werkstatt fertigen wir für Sie kundenspezifische Anschlussteile. Somit ist nichts mehr unmöglich. Hier im Beispiel ein Adapter, um einen Belimo-Antrieb auf ein Ventil eines Drittanbieters montieren zu können. Belimo hat hierzu das “Rundum-sorglos-Paket” geliefert, indem der An­schluss seitens Belimo ausgemessen, konstruiert und hergestellt wurde. Fertig für den Einbau auf der Baustelle.

  • Massgeschneiderte RetroFIT+ Lösungen

Belimo RetroFIT+ App

Mit der Belimo RetroFIT+ App können Sie ganz gezielt im HLK-Bereich (Heizung, Lüftung und Klima) Ihre veralteten oder defekten Antriebe und Sensoren verschiedener Anbieter durch Geräte von Belimo ersetzen.

Mit der Belimo RetroFIT+ App werden Sie in nur 4 Schritten zum richtigen Ersatzprodukt geführt. Mit der neuen OCR-Funktion (Optical Character Recognition = optische Zeichenerkennung) ist die App noch einfacher in der Bedienung. Fotografieren sie die Beschriftung des defekten Gerätes. Die OCR-Software erkennt daraus die relevanten Textbausteine und sucht diese in der RetroFIT+ Datenbank. Mit ein paar weiteren Eingaben ist der Ersatz dann bestellt. Die Belimo RetroFIT+ App ist in 12 Sprachen verfügbar.

  • Massgeschneiderte RetroFIT+ Lösungen
  • App Store
  • Google Play Store
  • RetroFIT+ Produktersatz-Tool
OEM

Stärken Sie Ihre Marke mit Qualität von Belimo

In Ihren Produkten verwenden Sie Komponenten von ausgewählten Lieferanten. Sie suchen immer nach dem bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Eine hohe Qualität sowie einzigartige, auf Ihre Anwendung abgestimmte Funktionen bieten Ihnen Mehrwert und ermöglichen es Ihnen, sich von Ihren Mitbewerbern zu differenzieren. Ein guter technischer Support und eine einfache Geschäftsabwicklung sind für Sie selbstverständlich. Als Kunde von Belimo profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Was Sie von uns erwarten können

- Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker.
- Benutzerdefinierte Gehäuse- und Etikettenfarben.
- Individuelles Etikett mit Ihrem eigenen Logo und/oder der Erwähnung Ihrer Website.
- Eigener Artikelcode.
- Vielfältige Montagevarianten (angepasst auf Ihr Produkt).
- Grosse Auswahl an elektrischem und mechanischem Zubehör.
- Lieferung in umweltfreundlichen Mehrfachverpackungen.
- Einstellbare Laufzeit, Hysterese und Bus-Parameter.
- Erhöhter Schutz durch Hinzufügen von z.B. Beschichtungen.
- Weit reichende Zusammenarbeit/Partnerschaft durch Lieferung von Halbfabrikaten und Antrieben mit integrierten Steuerfunktionen und I/O-Modulen durch Belimo.

Referenzberichte

Floating Office Rotterdam

Die schwimmende Antwort auf den Klimawandel

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz bei Gebäuden sind derzeit in der modernen Architektur absolute Schwerpunktthemen, und eines der jüngsten Wunderwerke ist dabei das Floating Office in Rotterdam. Das aus gekoppelten Betonblöcken bestehende Gebäude schwimmt auf der Nieuwe Maas und nutzt dabei das Wasser des Flusses sowohl zum Kühlen als auch zum Heizen. Darüber hinaus ist es mit smarter HLK-Technologie von Belimo ausgestattet, mit der bei minimalem Energieverbrauch optimale Umgebungsbedingungen geschaffen werden. Diese innovative Kombination sorgt zusammen mit den auf dem Dach installierten Solarzellen dafür, dass das Gebäude komplett autark ist.


Gerne beraten wir Sie persönlich