Ersatzlösungen für Sensoren

Zuverlässigkeit, die Sie kennen und erwarten

Belimo HLK-Sensoren bieten höchste Zuverlässigkeit, einfache Installation und nahtlose Integration mit den wichtigsten Gebäudeautomationssystemen (BAS). Das innovative, werkzeuglose Gehäusedesign ermöglicht eine schnelle Montage, einfache Inbetriebnahme und bietet NEMA 4X/IP65-Schutz. Das Sortiment umfasst präzise Sensoren zur Messung von Temperatur, Feuchte, Druck, CO₂ und flüchtigen Verbindungen (VOC) in Rohr- und Kanalanwendungen. Erhältlich in einer Vielzahl von Ausgangssignalen, um Ihren Systemanforderungen gerecht zu werden.

  • Belimo-Sensorsortiment 2020
  • Broschüre – Sensoren und Zähler von Belimo (pdf - 4.24 MB)

Innovationen für ein sicheres Gefühl

Nahtlos

Zuverlässig

Intuitiv

Einfache Installation und Inbetriebnahme

Die Kanalsensoren von Belimo haben ein aufsteckbares IP65-Gehäuse für einfache Installation und Inbetriebnahme. Im Lieferumfang enthalten ist montiertes Zubehör. Die Sensoren zeichnen sich aus durch vor Ort wählbare Temperatur- und Druckbereiche, hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Selbstkalibrierung.

Sortiment

Kanalsensoren

Temperatur, Feuchte, Taupunkt, CO2, VOC, Druck- und Tieftemperaturgrenzwerte

  • Produkte ansehen

Rohrsensoren

Temperatur, Kondensation, statischer Druck, Differenzdruck und Durchfluss

  • Produkte ansehen

Aussensensoren

Aussentemperatur und -feuchte

  • Produkte ansehen

Raumgeräte

Raumsensoren und Raumbediengeräte

  • Produkte ansehen

Belimo RetroFIT+ App

Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.

Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.

Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte mit Belimo zu erstellen und zu planen.

  • App Store
  • Google play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop-Version)
  • Videos: Wie die Belimo RetroFIT+ App funktioniert

    Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
     

    OCR-Funktion verwenden

    Supportanfrage stellen

    Nach Produktnamen suchen

    Nach Parametern suchen

    Nach Abmessungen suchen

Kundenspezifische Produkte

Das Aufrüsten oder Nachrüsten eines bestehenden HLK-Systems stellt eine zusätzliche Herausforderung dar, insbesondere wenn das Gebäude teilweise oder vollständig belegt ist. Eine schnelle und einfache Installation ist in dieser Situation entscheidend. Daher sind die Auswahl der Komponenten und deren Kompatibilität mit dem bestehenden System von höchster Bedeutung. Bei unseren RetroFIT+-Lösungen stehen Qualität und Zuverlässigkeit im Vordergrund. Unsere Produkte tragen somit zu einer Leistungssteigerung/-sicherstellung und zu einem wartungsfreien Betrieb Ihres HLK-Systems bei. Wenn Sie in unserem umfangreichen Sortiment nicht fündig werden, stellen wir für Sie in unserer Werkstatt Ihr spezifisches Anschlussteil her (ab Losgrösse 1).

  • Unterschiedliche Kabeltypen und -längen mit oder ohne Stecker. 
  • Auf Ihre bestehende Anlage/Komponenten angepasste mechanische und elektrische Anschlusslösung.

Wir bieten Ihnen das "Rundum-sorglos-Paket" für Ihre Anwendung.

  • Mehr erfahren
  • Kundenvorteile
  • Software / Plug-ins
  • Erfolgsgeschichten
Kundenvorteile

Generalunternehmer / Investor

Die Rentabilität von Gebäuden steht bei Ihnen im Fokus. Dazu gehören nicht nur die Investitionskosten, sondern auch die Kosten im laufenden Betrieb / Unterhalt. Nachhaltigkeit und Kostentransparenz sind Ihnen wichtig. Belimo-Kanalsensoren bieten:

  • eine umfangreiche Auswahl für alle Anforderungen in Lüftungs- oder Wasseranwendungen sowie zur Nachrüstung
  • kurze Lieferzeiten
  • umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
  • bekannt hohe Belimo-Qualität 
  • gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • schnelle Amortisation
  • 5 Jahre Garantie

Planer

Die Planung von HLK-Anlagen ist Ihre Kernkompetenz. Sie sind ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Wegen, um Energie zu sparen und das Raumklima zu verbessern. Sie arbeiten mit den modernsten Methoden und nutzen Daten von Lieferanten / Herstellern für Ihre Planung. Belimo-Kanalsensoren bieten:

  • Kompatibilität mit allen gängigen Gebäudeautomationssystemen (BAS) kompatibel, wodurch sie für den Einsatz in jeder HVAC-Anwendung geeignet sind
  • BIM-Daten und STEP-Dateien im Belimo VDI Selektor
  • Zugriff auf die Anwendungsdaten zur Integration in BAS-Steuersequenzen dank der Kommunikationsprotokolle BACnet und Modbus
  • hochwertige und robuste Materialien
  • Einhaltung der Anforderungen der IP65- und UL-Zertifizierung
  • 5 Jahre Garantie

Systemintegrator

Ihre Aufgabe ist es, Gebäudeleitsysteme zu entwerfen und Feldgeräte optimal einzubinden. Ihr Ziel ist die Reduktion der Komplexität und die Sicherstellung der Transparenz zur fortlaufenden Optimierung der Gebäudetechnik. Belimo-Kanalsensoren bieten:

  • nahtlose Kompatibilität mit allen gängigen Gebäudeautomations- und Steuerungssystemen (BACS)  
  • reduzierte Verdrahtung und Parametrierung
  • komplettes Angebot an Lösungen für die Feldebene mit Sensoren zur Messung von Temperatur, Feuchte, Druck, Durchfluss, CO2 und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Rohr-, Kanal- und Aussenanwendungen
  • erstklassigen Service und Support
  • werkzeuglosen Datenpunkttest für eine effiziente Inbetriebnahmephase.
  • kurze Lieferzeiten  
  • hochwertige und robuste Materialien
  • 5 Jahre Garantie

Fachgrosshändler

Für Ihre Kunden setzen Sie auf hohe Verfügbarkeit, einfache Auswahl und kurze Lieferzeiten der von Ihnen angebotenen Produkte. Der schnelle und einfache Zugriff auf Informationen sowie ein umfassender technischer Support gehören zu den Anforderungen, die Sie an Ihre Lieferanten stellen. Belimo-Kanalsensoren bieten: 

  • eine schnelle und einfache Produktauswahl und Installation dank unserer optimierten Produktpalette 
  • kurze Lieferzeiten und -wege 
  • umfassenden After-Sales-Support über die gesamte Produktlebensdauer 
  • 5 Jahre Garantie

Installateur / Anlagenbauer

Die Installation der HLK-Gebäudetechnik ist Ihr Handwerk. Um dies zu gewährleisten, benötigen Sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit auf der Baustelle. Eine einfache Montage und ein kompetenter Kundensupport ermöglichen es Ihnen, Ihren engen Zeitplan einzuhalten. Belimo-Kanalsensoren bieten:

  • abnehmbare Montageplatte und Federklemme für einfache Montage
  • vor Ort auswählbare Messbereiche 
  • eine reduzierte Verdrahtung und Parametrierung dank der Kommunikationsprotokolle BACnet und Modbus

Gebäudeinhaber

Verbesserungen bezüglich Komfort und Energieverbrauch sowie einfache Gebäudeererweiterungen und -umnutzung sind eine ständige Herausforderung für Sie. Die Optimierung Ihrer HLK-Anlage mit möglichst geringem Aufwand und niedrigen Kosten steht dabei im Vordergrund. Belimo-Kanalsensoren bieten:

  • ein einzigartiges Design mit Einrast-Deckel, das eine schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme ermöglicht sowie Schutz gemäss IP65 bietet
  • bieten Zugriff auf die Anwendungsdaten über die Kommunikationsprotokolle BACnet und Modbus und ermöglichen eine reduzierte Verdrahtung und Parametrierung
  • zuverlässige und genaue Messwerte
  • kurze Lieferzeiten
  • umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
  • 5 Jahre Garantie

Facility-Manager / Gebäudeinstandhaltung

Die Verwaltung, Bewirtschaftung und der Betrieb von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen gehört zu Ihren täglichen Aufgaben. Dabei suchen Sie nach Lösungen, um den Raumkomfort sicherzustellen und den Anlagenbetrieb zu optimieren. Sie schätzen einfache und transparente Systeme und bei Bedarf eine schnelle Lieferung von Ersatzteilen sowie jederzeit verfügbaren Support. Belimo-Kanalsensoren bieten:

  • eine schnelle und einfache Nachrüstung in Kombination mit der Belimo Retrofit App
  • ein einzigartiges Design mit Einrast-Deckel, das eine schnelle Installation und einfache Inbetriebnahme ermöglicht sowie Schutz gemäss IP65 bietet
  • modulare Verschraubungen, die verschiedene Montage- und Kabelkonfigurationen für eine flexible Montage und Installation ermöglichen
  • zuverlässige und genaue Messwerte
  • kurze Lieferzeiten
  • umfassenden Support über die gesamte Produktlebensdauer
  • 5 Jahre Garantie
Software / Plug-ins

Belimo Assistant 2

Schöpfen Sie das gesamte Potenzial Ihrer Geräte von Belimo aus
Der Belimo Assistant 2 ermöglicht die kabelgebundene oder kabellose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung für Klappenantriebe, Regelventile, Sensoren und Zähler von Belimo mithilfe von Smartphones, Tablets und PCs.

Wichtige Funktionen und Merkmale:
- Geräteeinstellparameter prüfen und ändern
- Identifikationsdaten anzeigen: Gerätetyp, Position, Bezeichnung, Seriennummer, Busadresse
- Adressierung (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- «Einrichtung»: Geführte Parameter-Einrichtung für Ihr Gerät.
- «Konfiguration Kopieren/Einfügen»: Einstellungen für identische Gerätetypen replizieren
- «Live-Trend»: Lokale Übersteuerung und Live-Trending mittels Easy-Share-Funktion durchführen
- «Zustand»: KPIs für Gerätebetrieb überwachen, z.B. Spannungsversorgung, Buszustand, Sensorzustand usw.
- «Berichte»: Digitale Berichte Ihres Geräts mittels Easy-Share-Funktion abrufen, z.B. Kalibrierungszertifikat und Inbetriebnahmeprotokoll
- «Export Konfiguration»: Protokolldatei mittels Easy-Share-Funktion erstellen
- Auswahl der App-Sprache (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Plattformunabhängig für Android, Apple iOS und Windows.

Zubehör:
- LINK.10 (Unterstützt Bluetooth und USB zu NFC und MP-Bus)
- ZTH EU (USB/MP-Konverter)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-Konverter)

  • App Store
  • Google Play

  • Kurzanleitung – Belimo Assistant 2 (pdf - 2.98 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1.61 MB)
  • Häufig gestellte Fragen
  • Video-Kurzanleitungen
  • Mehr über Belimo Assistant 2 erfahren

Belimo RetroFIT+ App

Mit der Belimo RetroFIT+ App finden Sie auf einfache Art und Weise den perfekten Ersatz für Ihre veralteten oder defekten Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo und verschiedenen anderen Anbietern.

Sei es für Lüftungs- oder Wasseranwendungen, für die Modernisierung oder den Ersatz Ihrer Anlage – unsere App führt Sie schnell zum idealen Produkt von Belimo, das Ihre Anforderungen am besten erfüllt und gleichzeitig höchste Qualität und Leistung bietet.

Mit der RetroFIT+ App ist es ein Leichtes, Retrofit-Projekte mit Belimo zu erstellen und zu planen.

  • App Store
  • Google play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop-Version)
  • Videos: Wie die Belimo RetroFIT+ App funktioniert

    Wie Sie mit der Belimo RetroFIT+ App den passenden Ersatz finden.
     

    OCR-Funktion verwenden

    Supportanfrage stellen

    Nach Produktnamen suchen

    Nach Parametern suchen

    Nach Abmessungen suchen

BIM-Plug-in für Autodesk Revit

3D-Datenmodelle mit technischen Informationen aus Autodesk Revit mittels BIM-Plug-in

Dieses Plug-in bietet die Möglichkeit, Antriebe, Ventile und Sensoren von Belimo aus einer Datenbank auszuwählen und mit ihren technischen Daten per Drag & Drop ins Building Information Modeling-Projekt zu übernehmen. Allen BIM-Anwendern stehen somit alle Daten strukturiert und klassifiziert im Revit MEP-Format zur Verfügung.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404.75 MB)
  • Flyer - Effizient planen mit BIM (pdf - 1.87 MB)

  • Das BIM-Plug-in kann nur dann erfolgreich installiert werden, wenn die Autodesk Revit-Software auf dem Rechner vorhanden ist.

  • Autodesk-Seite besuchen
Erfolgsgeschichten

Givisiez, SchweizScott Sports Hauptsitz

  • Mehr erfahren

ItalienUTEK

  • Mehr erfahren

Lenzerheide, SchweizMotta Hütte

  • Mehr erfahren

Attenkirchen, DeutschlandHagl GmbH, Gütlsdorf

  • Mehr erfahren