Aktivierung thermischer Energiezähler

  1. Home
  2. Sensoren/Zähler

Befähigung für die Aktivierung der thermischen Energiezähler von Belimo

Der thermische Energiezähler erfüllt die Anforderungen nach EN1434 und besitzt eine Bauartzulassung gemäss Europäischer Messgeräterichtlinie MID 2014/32/EU (MI-004).

Der thermische Energiezähler von Belimo ist als Multifunktionsgerät aufgebaut d.h. er kann sowohl als Wärmezähler, Kältezähler oder Heiz-/Kältezähler appliziert werden. Zudem kann er wahlweise im Rücklauf oder in den Vorlauf des Systems installiert werden. Die Wahl der Applikation und der Installationsposition erfolgt bei der Inbetriebnahme während der sogenannten Aktivierung mit einem Smartphone und der Belimo Assistant App.
Die befugte Fachkraft, welche eine Aktivierung des thermischen Energiezählers durchführt, benötigt ein Belimo Cloud Konto mit einer zusätzlichen Berechtigung, die durch ein online Lernmodul erlangt werden kann.
Die Aktivierung des thermischen Energiezählers ist einmalig und irreversibel, d.h., es soll aufmerksam und achtsam vorgegangen werden. Bei einer falschen Aktivierung misst das Gerät falsch und muss auf eigene Kosten ausgebaut und ersetzt werden.
 



Wenn Sie dazu befähigt werden möchten, die thermischen Energiezähler zu aktivieren, befolgen Sie bitte folgende vier Schritte:
 

1. Bedienungsanleitung

Studieren Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung des thermischen Energiezählers.

  • Bedienungsanleitung - Thermische Energiezähler 22PEM-1U.. (pdf - 10.71 MB)
  • Aktivierung thermischer Energiezähler

2. Belimo Cloud Account

Erstellen Sie einen Belimo Cloud Account.

  • https://cloud.belimo.com

3. Lernmodul

Schliessen Sie das Online-Lernmodul zur Zähleraktivierung erfolgreich ab.

  • Lernmodul

4. Berechtigung

Nach erfolgreichem Abschluss des Lernmoduls wird Ihnen Belimo die Berechtigung auf dem Belimo Cloud Account erteilen, was Sie dazu befähigt, die thermischen Energiezähler zu aktivieren.
Sie werden informiert, dass Ihnen die Berechtigung erteilt wurde.