热能表激活

  1. 主页
  2. 传感器

激活搏力谋热能表的资质条件

该热能表符合EN1434的要求,并通过欧洲测量仪器的指令 (MID) 2014/32/EU(MI-004) 获得了型式认证。

搏力谋的热能表设计为多功能设备,即其可用作热能表、冷能表或热/冷能表。它也可以安装在系统的回水或供水管道中。应用类型和安装位置是使用智能手机和搏力谋小助手应用程序在调试期间即 激活时选择的。
激活热能表的授权专业人士需要一个额外授权的搏力谋云账户,该账户可通过在线学习模块获取。
热能表的激活只能进行一次,且是不可逆的,也就是说,在激活过程中,一定要谨慎小心。一旦激活不正确,设备无法正确测量,则必须拆除并更换,费用将由用户自行承担。

 

如果您想获得激活热能表的授权,请遵循以下四个步骤:

1. 操作指南

仔细研读热能表的操作手册。

  • 操作说明 - 热能表 22PEM-1U.. (pdf - 11.11 MB)

2. 搏力谋云账户

创建搏力谋云账户。

3. 学习模块

成功完成热能表激活的在线学习模块。

  • 学习模块

4. 授权

成功完成学习模块后,搏力谋将授权您搏力谋云账户,使您有资格激活热能表。
您将收到获得授权的通知。

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)