Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil
  1. Accueil

Servomoteurs de registres

Les servomoteur sans sûreté intégrée pour registres de Belimo sont conviennent à une grande variété d’installations de CVCA pour un rendement accru, une plus grande fiabilité et une consommation d’énergie réduite. Offerts dans une plage de couples de 1 à 160 Nm (9 à 1400 lb-po), ces servomoteurs conviennent parfaitement aux registres d’air dont la taille peut atteindre aussi peu que 101 mm (4 po) de circonférence et peuvent être fixés directement à l’axe ou à la tige maîtresse du registre. Nos servomoteurs constituent l’appareil idéal pour le réglage de registres d’air, de groupes de traitement de l’air, d’économiseurs, d’éléments terminaux à volume d’air variable, de ventilo-convecteurs, de volets de ventilateur et de ventilateurs.

  • Brochure sur les servomoteurs de registres (pdf - 7,87 Mo)
  • Documentation et matériel sur les servomoteurs de registres

Polyvalent du point de vue rendement et fonctionnement Sans sûreté intégrée

2 à 160 Nm (18 à 1400 lb-po)

  • Acheter maintenant
  • En savoir plus

Haut rendement et efficacité éconénergétiqueAvec sûreté intégrée

2,5 à 160 Nm (22 à 1400 lb-po)

  • Acheter maintenant
  • En savoir plus

Boîtiers homologués NEMA 4/4XExtérieur protégé

12 à 160 Nm (90 à 1400 lb-po)

  • Acheter maintenant
  • En savoir plus

Force et flexibilitéServomoteur à course très rapide

Durée de course de 2.5 à 7 secondes

  • Acheter maintenant
  • En savoir plus

Mouvement linéaire puissantLinéaires

Durée de course de 150 secondes

  • Acheter maintenant
  • En savoir plus

Une technologie qui sauve des viesCoupe-feu et coupe-fumée

2 à 20 Nm (18 à 180 lb-po) jusqu’à 176°C (350°F)

  • Acheter maintenant
  • En savoir plus

Performances optimales du systèmeMesure du débit d'air

2 à 5 Nm (18 à 45 lb-po)

  • Acheter maintenant
  • En savoir plus

Valeur ajoutéeAccessoires

Outils, adaptateur, supports, trousses, boîtiers

  • Acheter maintenant
  • En savoir plus

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)