Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil
  1. Accueil
  2. Outils et applications

Mobile

  • Belimo Assistant 2 App
  • Appli Belimo Assistant App pour capteurs de conduit
  • Appli Belimo Display App pour capteurs d'ambiance
Belimo Assistant 2 App

Appli Belimo Assistant 2

Libérez tout le potentiel de vos appareils Belimo
L'appli Belimo Assistant 2 permet la configuration avec ou sans fil, le fonctionnement sur place et le dépannage des servomoteurs de registres, robinets de réglage, capteurs et compteurs de Belimo à l'aide de téléphones intelligents, de tablettes et d'ordinateurs personnels.

Principales fonctionnalités :
- Vérification et modification des paramètres de réglage des appareils
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse de bus
- Adressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : configuration guidée des paramètres de votre appareil
- « Copier/coller la configuration » : réplication des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : surpassement local et suivi des tendances en direct grâce à la fonction de partage
- « Santé » : surveillance des indicateurs de performance des appareils. Par ex. alimentation, état des bus, état des capteurs, etc.
- « Rapports » : récupération des rapports numériques de votre appareil grâce à la fonction Easy-Share. Par ex. certificat d'étalonnage, rapport de mise en service
- « Exporter la configuration » : création d'un fichier journal avec la fonction de partage
- Réglage de la langue dans l'application (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.

Accessoires :
- ZTH EU/US/AP (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/CCP)

  • App Store
  • Google Play
  • Installateur Windows
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 Mo)
  • Vidéos Comment fait-on
  • En apprendre plus sur l'appli Belimo Assistant 2
Appli Belimo Assistant App pour capteurs de conduit

Appli Belimo Assistant App pour capteurs de conduit

Programmation, mise en service et dépannage simplifiés

Utilisée avec un téléphone intelligent et la clé électronique Bluetooth® (A-22G-A05), l'appli Belimo Assistant App pour capteurs de conduit permet de programmer, de mettre en service et de dépanner facilement certains capteurs extérieurs et de conduits de Belimo. L'appli permet à l'utilisateur de visualiser les informations de base de l'appareil, de configurer les données de mesure et leur affichage, de modifier l'adresse, de définir les décalages, de programmer les dates d'entretien et de service, et encore plus.

  • Disponible dans le magasin d'applications
  • Télécharger à partir de Google Play
  • Appli Belimo Assistant pour capteurs de conduit (pdf - 1,4 Mo)
Appli Belimo Display App pour capteurs d'ambiance

Appli Belimo Display App pour capteurs d'ambiance

Écran virtuel pour accéder aux données des capteurs d'ambiance

L'appli Belimo Display App est la manière la plus innovante d'accéder aux capteurs d'ambiance qui n'ont pas d'écran. L'écran intuitif de l'appli affiche les valeurs ambiantes actuelles ce qui permet de régler les points de consigne. Un code d'accès optionnel à quatre chiffres empêche les personnes non autorisées de modifier les réglages. Les tiers ne pourront pas accéder aux données critiques par la technologie CCP.

  • Disponible dans le magasin d'applications
  • Télécharger à partir de Google Play
  • Brochure de l'appli Display App pour capteurs de conditions ambiantes (pdf - 1,07 Mo)

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)