2. Ferramentas e aplicativos

Aplicativos móveis

  • Belimo Assistant 2 App
  • Assistant App do sensor do canal
  • Room Sensor Display App
Belimo Assistant 2 App

Belimo Assistant 2

Aproveite todo o potencial dos seus dispositivos Belimo
O Belimo Assistant 2 permite configuração com e sem fio, operação no local e a solução de problemas de atuadores para damper, válvulas de controle, sensores e medidores da Belimo com smartphones, tablets e PCs.

Principais recursos:
- Verificar e alterar os parâmetros de configuração do dispositivo
- Exibir dados de identificação: tipo de dispositivo, posição, designação, número de série, endereço bus
- Endereçamento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup" (Configuração): configuração orientada dos parâmetros no seu dispositivo
- "Copy/Paste Configuration" (Copiar/Colar configuração): replicar configurações em dispositivos semelhantes
- "Live Trend" (Tendências em tempo real): execute tendências em tempo real e obtenha controle manual local com a função easy-share
- "Health" (Integridade): monitore os KPIs de operação do dispositivo. Por exemplo, fonte de alimentação, estado do bus, estado do sensor etc.
- "Reports" (Relatórios): recupere relatórios digitais do seu dispositivo com a função easy-share. Por exemplo, certificado de calibração, relatório de comissionamento
- "Export Configuration" (Exportar configuração): crie um arquivo de registro com a função easy-share
- Ajuste do idioma no aplicativo (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Multiplataforma (Android, Apple iOS e Windows).

Acessórios:
- ZTH EU/US/AP (conversor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (conversor Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Windows Installer
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,73 MB)
  • Vídeos de instruções
  • Saiba mais sobre o Belimo Assistant 2
Assistant App do sensor do canal

Assistant App do sensor do canal

Facilidade de configuração, comissionamento e solução de problemas

Com um smartphone e o dongle Belimo Bluetooth® (A-22G-A05), o Assistant App do sensor do canal oferece total facilidade na configuração, comissionamento e resolução de problemas de sensores de exterior e canais específicos da Belimo. O aplicativo permite que o usuário visualize as informações básicas do dispositivo, configure os dados de medição e exibição, altere o endereço, defina offsets, defina datas de manutenção e serviço, e muito mais.

  • Disponível na App Store
  • Baixe no Google Play
  • Brochura App Assistente do sensor do canal (pdf - 1,4 MB)
Room Sensor Display App

Room Sensor Display App

Display virtual para acessar sensores de ambiente

O Belimo Room Display App é a forma mais inovadora e conveniente de acessar os sensores de ambiente da Belimo sem display. O display intuitivo do aplicativo ilustra os valores atuais do ambiente e permite o ajuste dos setpoints. Um código de acesso opcional de quatro dígitos impede a entrada de indivíduos não autorizados. Terceiros não poderão acessar dados críticos seguros por meio da comunicação em campo próximo.

  • Disponível na App Store
  • Baixe no Google Play
  • Brochura do aplicativo Room Sensor Display App (pdf - 1,06 MB)