2. Sistemi

Soluzioni tagliafuoco e controllo fumi

Protezione antincendio

  • Per saperne di più

Sistema a pressione differenziale

  • Per saperne di più

Belimo - leader nella protezione antincendio dal 1978

Tecnologia che salva vite

Il fuoco rappresenta la maggiore minaccia potenziale a persone e beni negli edifici. Un efficiente protezione antincendio salva vite umane in caso di pericolo, aiuta a minimizzare i danni alle proprietà e assicura la continuità delle operazioni nelle aziende.

I prodotti per la protezione antincendio di Belimo possono essere utilizzati nelle seguenti applicazioni per l'edilizia:   

  • Serrande tagliafuoco motorizzate per compartimentare le diverse fire zone – offrono la migliore protezione contro la diffusione dell'incendio e del fumo attraverso i condotti 
  • Serrande di controllo fumi motorizzate – mantengono le via di fuga e di salvataggio libere dal fumo in caso d'incendio  
  • Attuatori e sensori per i sistemi a pressione differenziale – sono impiegati per l'estrazione fumi in caso d'incendio, ad es nelle trombe delle scale e nei grattacieli
  • Per saperne di più