2. Sistemos

Gaisro ir dūmų sprendimai

Priešgaisrinė sauga

Skirtuminio slėgio sistema

„Belimo“ – pirmaujanti priešgarsinėje saugoje nuo 1978 m.

Technologija, kuri saugo gyvybes

Gaisrai kelia didžiausią galimą grėsmę žmonėms ir materialiajam turtui pastatuose. Efektyvi priešgaisrinė sauga gelbsti gyvybes kilus pavojui, padeda sumažinti žalą turtui ir užtikrina tolesnę įmonių veiklą.

„Belimo“ priešgaisrinės saugos gaminius galima naudoti pagal šias paskirtis pastatuose:  

  • Motorizuotos priešgaisrinės sklendės gaisro zonų susidarymui – jos suteikia geriausią apsaugą nuo ugnies ir dūmų plitimo per oro kanalus 
  • Motorizuotos dūmų valdymo sklendės – kilus gaisrui, jos apsaugo evakuacijos ir gelbėjimo maršrutus nuo dūmų  
  • Pavaros ir jutikliai skirtuminio slėgio sistemoms – kilus gaisrui, jie naudojami dūmų valdymo sistemose, pavyzdžiui, aukštų pastatų laiptinėse
  • Sužinokite daugiau