Nasz udział w realizacji celów SDG

  1. Strona główna
  2. Zrównoważony rozwój

Belimo i cele zrównoważonego rozwoju ONZ (UN SDG)

Asortyment produktów firmy Belimo, jej procesy biznesowe i wartości są w naturalny sposób dostosowane do celów zrównoważonego rozwoju ONZ (UN SDG), które dotyczą środowiska naturalnego, zdrowia i dobrostanu oraz społeczeństwa.

Zaufanie, uczciwość, kompetencje i odpowiedzialność – to wartości stanowiące fundament zrównoważonego rozwoju środowiskowego, gospodarczego i społecznego, które też definiują naszą kulturę korporacyjną. Jako pracodawca wspieramy osobiste zaangażowanie, pracę zespołową, różnorodność kulturową oraz odwagę do podejmowania ryzyka potrzebną, aby inspirować klientów. Asortyment naszych produktów został opracowany i zoptymalizowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej efektywności energetycznej i trwałości. Sto procent naszej sprzedaży jest powiązane z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Naszą ogólna misja dotycząca zrównoważonego rozwoju polega na tworzeniu rozwiązań zapewniających zdrowsze warunki w klimatyzowanych pomieszczeniach przy mniejszym zużyciu energii, a tym samym pomagających realizować cele zrównoważonego rozwoju.

Zdrowie i dobrostan

Produkty Belimo umożliwiają poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach, sprzyjając zdrowiu, komfortowi i dobremu samopoczuciu użytkowników budynków, a ponadto są odpowiednie do zastosowań o charakterze krytycznym. Oferowane przez nas inteligentne urządzenia do instalacji HVAC umożliwiają kontrolowanie głównych czynników wpływających na klimat w pomieszczeniach oraz zapewnienie stabilnych i zdrowych warunków (cel SDG 3).
 

Środowisko

Nasze produkty pozwalają zmniejszyć zużycie energii oraz emisję CO2. Ponadto zwiększają efektywność energetyczną budynków (cel SDG 7) pozwalają na budowanie stabilnej infrastruktury (cel SDG 9), a także sprawiają, że miasta stają się bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone (cel SDG 11). Poprzez nasze działania przyczyniamy się do podwojenia globalnego tempa poprawy efektywności energetycznej, zapewniając wymierne korzyści dla zrównoważonego rozwoju oraz zwiększając odporność na katastrofy związane z klimatem i ułatwiając dostosowywanie się do zmian środowiskowych (cel SDG 13).
 

Społeczeństwo

Jako pracodawca stale tworzymy znakomite miejsca pracy, kładąc nacisk na osobiste zaangażowanie, poświęcenie, rozwój, pracę zespołową i różnorodność kulturową (cel SDG 8). Przestrzegamy zasad zrównoważonego zaopatrzenia, minimalizujemy ilość odpadów i optymalizujemy logistykę poprzez projektowanie produktów o modułowej konstrukcji i stosowanie standardów zarządzania środowiskowego w naszych centralnych zakładach produkcyjnych (cel SDG 12).
 

Spełnianie kryteriów ESG w ramach metody CESIM®

W Belimo miarą sukcesu jest wartość dodana dla klientów. Wartość dla klientów tworzymy stosując CESIM, opracowaną przez nas, zorientowaną na klienta metodę wprowadzania innowacji, która kładzie nacisk na komfort, efektywność energetyczną oraz bezpieczeństwo ludzi i mienia, gwarantując jednocześnie łatwość montażu i rozruchu oraz obniżenie kosztów konserwacji. Dzięki takiemu podejściu wypełniamy nasze zobowiązania dotyczące ochrony środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG).

Więcej powiązanych tematów

Odpowiedzialność społeczna

  • Dowiedz się więcej

Cele związane z ochroną środowiska

  • Dowiedz się więcej

Zarządzanie

  • Dowiedz się więcej