Podstawa
zrównoważonego biznesu

  1. Strona główna
  2. Zrównoważony rozwój

Zarządzanie

Nasz oparty na wartościach ład korporacyjny leży u podstaw każdego aspektu naszej działalności, informując o naszym zaangażowaniu w najwyższą jakość, nienaganne praktyki biznesowe i zrównoważony rozwój.

Zarząd (Board of Directors, BoD) jest najwyższym organem zarządzającym Belimo i jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji dotyczących strategii zrównoważonego rozwoju Grupy oraz definiowanie polityki zrównoważonego rozwoju, ESG i polityki zgodności. Belimo posiada trzy komitety. W międzyczasie Komitet ds. Audytu Zarządu jest odpowiedzialny za sprawozdawczość i zgodność w zakresie zrównoważonego rozwoju, ESG, a także zgodności produktów i operacji.

Komitet Wykonawczy jest odpowiedzialny za zrównoważony rozwój i ESG, podczas gdy Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju (SCC) zarządza kwestiami zgodności produktów i operacji.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Na poziomie wykonawczym kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem są zarządzane przez Komitet Wykonawczy. Są oni wspierani przez Dyrektora Działu Grupy ds. Logistyki/Kustomizacji, Globalnego Dyrektora Działu Zasobów Ludzkich (obaj są członkami Rozszerzonego Komitetu Wykonawczego), Dyrektora Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Grupy oraz Dyrektora Działu Zrównoważonego Rozwoju.Zespół ds. programu zrównoważonego rozwoju, składający się z przedstawicieli wszystkich głównych działów Belimo, pomaga im w realizacji odpowiednich inicjatyw.

  • Dowiedz się więcej

Kanały integralności

Firma Belimo dokłada wszelkich starań, aby prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i obowiązującym prawem. Każdy pracownik jest zachęcany do zgłaszania przypadków naruszenia zasad swobodnej konkurencji, przepisów dotyczących eksportu i importu, ochrony środowiska oraz zasad BHP, a także przypadków korupcji, oszustwa i defraudacji. Mamy zero tolerancji dla działań stanowiących naruszenie naszego kodeksu postępowania. 

  • Dowiedz się więcej

Kodeks postępowania

Każdy pracownik Belimo kształtuje naszą kulturę korporacyjną. W związku z tym konieczne jest, aby każdy z nich zrozumiał i przyjął na siebie osobistą odpowiedzialność, określoną w sposób przejrzysty w naszym kodeksie postępowania. Umożliwia to Belmo zarządzanie swoją działalnością zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i obowiązującym prawem.

  • Code of Conduct of the BELIMO Group (pdf - 102 KB)

Zgodność produktu i działania

Belimo jest w pełni zaangażowane w zrównoważony rozwój i jest zdecydowane prowadzić swoją działalność zgodnie z wysokimi standardami etycznymi i obowiązującym prawem. Belimo dąży do pełnej zgodności z prawem i przepisami, co jest warunkiem wstępnym i podstawą jej działalności. Wymagania dotyczące zgodności produktów i operacji stale rosną. W związku z tym musimy stale monitorować trendy regulacyjne i nadchodzące regulacje, standardy i polityki oraz oceniać, czy i kiedy należy je wdrożyć.

W 2022 r. kierownictwo Grupy utworzyło nowy Dział Zrównoważonego Rozwoju i Zgodności Grupy, którego zadaniem jest kierowanie i koordynowanie wszystkich działań korporacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zgodności produktów i działań operacyjnych. Zespół ds. zgodności produktów i operacji zajmuje się wszystkimi regulacjami i wymaganiami wynikającymi ze standardów bezpośrednio związanych z projektowaniem i rozwojem, zakupami, produkcją, montażem i dystrybucją produktów i usług. Prowadzi wszystkie globalne inicjatywy w koordynacji z odpowiednimi działami grupy.

Dodatkowe informacje na temat produktu i zgodności operacyjnej można znaleźć w tych dokumentach:

  • Portal dostawców Belimo
  • Belimo Supply Chain Policy (pdf - 202 KB)
  • Belimo Supplier Principles (pdf - 113 KB)
  • Belimo List of Hazardous Substances (pdf - 74 KB)
  • Belimo Supplier LHS RoHS REACH Confirmation (pdf - 35 KB)
  • Belimo Supplier LHS RoHS REACH Declaration Template (xlsx - 65 KB)
  • Belimo Customer REACH Letter (pdf - 195 KB)
  • Belimo Material Compliance Self-Disclosure (pdf - 161 KB)

System zarządzania

Belimo utrzymuje i wdraża System Zarządzania Jakością i Środowiskiem (QEMS), który ma zastosowanie do wszystkich zakładów i pracowników Belimo. System zarządzania jest utrzymywany przez funkcję Zintegrowanego Systemu Zarządzania Grupy i wdrażany za pośrednictwem sieci jakości i środowiska. profesjonalistów w organizacjach regionalnych. Lokalne oddziały Belimo wdrażają System Zarządzania Grupy i dostosowują go do lokalnych wymogów regulacyjnych i prawnych.

We wszystkich głównych zakładach Zintegrowany System Zarządzania Belimo przechodzi regularne audyty przeprowadzane przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Audyty wewnętrzne i regularne przeglądy wyników w zakresie jakości i ochrony środowiska wspierają ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i jego wdrażanie.

Certyfikaty systemu zarządzania są dostępne do pobrania:

  • SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International) (pdf - 221 KB)
  • CQC ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 / Certificate (pdf - 3,32 MB)

Więcej powiązanych tematów

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju (SDG)

  • Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność społeczna

  • Dowiedz się więcej

Cele związane z ochroną środowiska

  • Dowiedz się więcej