A base de
um negócio sustentável

  1. Início
  2. Sustentabilidade

Governança

A nossa governança corporativa com foco em valores está na base de todas as facetas dos nossos negócios, direcionando o nosso compromisso com a máxima qualidade, práticas comerciais irrepreensíveis e sustentabilidade.

O conselho de administração (BoD) é a divisão principal de governança da Belimo, responsável pelas decisões sobre a estratégia de sustentabilidade do Grupo e pela definição da sustentabilidade corporativa/governança ambiental, social e corporativa (ESG) e das políticas de conformidade. A Belimo tem três comitês. Por outro lado, o comitê de auditoria do BoD é responsável pela elaboração de relatórios e conformidade em relação à sustentabilidade/ESG e tópicos de conformidade de produtos e operações.

Na esfera do comitê executivo, os tópicos de sustentabilidade/ESG, bem como de conformidade de produtos e operações são gerenciados pelo Comitê de Direção de Sustentabilidade (SSC).

Governança da sustentabilidade

No nível executivo, os temas ambientais, sociais e de governança são gerenciados pelo Comitê Executivo. O Comitê conta com o apoio do diretor da Divisão do Grupo de Logística/Personalização, do diretor global de Recursos Humanos (ambos membros do Comitê Executivo Ampliado), do diretor do Grupo de Qualidade e Sustentabilidade, bem como do diretor de Sustentabilidade.  Uma equipe do Programa de Sustentabilidade, composta por representantes de todos os principais departamentos da Belimo, ajuda o Comitê na operacionalização das respectivas iniciativas.

  • Saiba mais

Canais de integridade

A Belimo está determinada a conduzir os negócios em conformidade com elevados padrões de ética e a lei aplicável. Todos são incentivados a relatar violações da livre concorrência, de regulamentos de importação/exportação, proteção ambiental e segurança ocupacional ou casos de corrupção, fraude e desfalque. Não toleramos ações que violem a lei ou o nosso código de conduta. 

  • Saiba mais

Código de conduta

Cada colaborador da Belimo norteia a nossa cultura corporativa. Desta forma, é imperativo que cada colaborador compreenda e aceite a responsabilidade pessoal, estabelecida de maneira transparente no nosso Código de conduta. Isso permite que a Belimo gerencie os negócios em conformidade com elevados padrões de ética e lei aplicável.

  • Code of Conduct of the BELIMO Group (pdf - 102 KB)

Conformidade de produtos e operações

A Belimo assumiu o compromisso com a sustentabilidade e está determinada a conduzir os negócios em conformidade com elevados padrões de ética e a lei aplicável. A Belimo se dedica à conformidade regulamentar e ao cumprimento de todas as leis, na íntegra, que são pré-requisitos e o pilar dos negócios da empresa. As exigências de conformidade de produtos e operações aumentam continuamente. Desta forma, precisamos monitorar constantemente as tendências regulamentares e os próximos regulamentos, normas e políticas, e avaliar se e quando precisam ser implementados.

Em 2022, a administração do Grupo decidiu estabelecer um novo Departamento de Sustentabilidade e Conformidade para orientar e coordenar todas as atividades corporativas de sustentabilidade e conformidade de produtos e operações. A equipe de Conformidade de Produtos e Operações é responsável por todas as exigências regulamentares e de padronização diretamente relacionadas a projeto e desenvolvimento, compras, produção, montagem e distribuição de produtos e serviços, e lidera todas as iniciativas globais em coordenação com as divisões relevantes do Grupo.

Para obter informações adicionais sobre os tópicos de conformidade de produtos e operações, consulte os documentos descritos a seguir:

  • Belimo Supplier Portal
  • Belimo Supply Chain Policy (pdf - 202 KB)
  • Belimo Supplier Principles (pdf - 113 KB)
  • Lista Belimo de substâncias perigosas (pdf - 74 KB)
  • Confirmação LHS RoHS REACH para fornecedor Belimo (pdf - 35 KB)
  • Modelo da declaração LHS RoHS REACH para fornecedor Belimo (xlsx - 65 KB)
  • Carta REACH para cliente Belimo (pdf - 195 KB)
  • Belimo Material Compliance Self-Disclosure (pdf - 161 KB)

Sistema de gerenciamento

A Belimo mantém e implementa um Sistema de Gerenciamento da Qualidade e Ambiental (QEMS) aplicável a todas as instalações e colaboradores da Belimo. O sistema de gerenciamento é mantido pela função de Sistema de Gerenciamento Integrado do Grupo e implantado por meio de uma rede de profissionais das divisões de qualidade e ambiental em todas as organizações regionais. As subsidiárias locais da Belimo implementam o sistema de gerenciamento do Grupo e o adaptam às exigências regulamentares e legais locais, conforme necessário.

Em todas as principais instalações, uma agência de certificação externa realiza auditorias regulares do Sistema de Gerenciamento Integrado da Belimo. Auditorias internas e avaliações regulares do desempenho de Qualidade e Ambiental apoiam a melhoria contínua do sistema de gerenciamento e respectiva implementação.

Há certificados do Sistema de Gerenciamento disponíveis para download:

  • ISO 9001/14001 Certificado (pdf - 182 KB)
  • Certificado CQC ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001:2018 (pdf - 3,32 MB)

Mais temas relacionados

Contribuições para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

  • Saiba mais

Responsabilidade social

  • Saiba mais

Objetivos ambientais

  • Saiba mais