Το θεμέλιο
μιας βιώσιμης επιχείρησης

  1. Αρχική σελίδα
  2. Βιωσιμότητα

Διοίκηση

Η εταιρική μας διακυβέρνηση, που αποτελεί το θεμέλιο κάθε επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, βασίζεται στις αξίες της προσήλωσης στην ανώτατη ποιότητα, των άμεμπτων επιχειρηματικών πρακτικών και της βιωσιμότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Belimo και είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη στρατηγική βιωσιμότητας του ομίλου και τον ορισμό της εταιρικής βιωσιμότητας, το ESG, και τις πολιτικές συμμόρφωσης. Η Belimo διαθέτει τρεις επιτροπές. Στο μεταξύ, η ελεγκτική επιτροπή του ΔΣ είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη αναφορών και τη συμμόρφωση όσον αφορά τη βιωσιμότητα και το ESG, καθώς και για θέματα συμμόρφωσης προϊόντων και διαδικασιών.

Η εκτελεστική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη βιωσιμότητα και το ESG, ενώ η επιτροπή βιωσιμότητας (SCC) διαχειρίζεται θέματα συμμόρφωσης προϊόντων και διαδικασιών.

Διακυβέρνηση βιωσιμότητας

Στο εκτελεστικό επίπεδο, η διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών θεμάτων και των θεμάτων διακυβέρνησης γίνεται από την εκτελεστική επιτροπή. Υποστηρίζονται από τον Επικεφαλής της Κατηγορίας Διαχείρισης/Εξατομίκευσης, τον Παγκόσμιο επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού (και οι δύο μέλη της Εκτεταμένης εκτελεστικής επιτροπής), τον Επικεφαλής της ομάδας Ποιότητας και βιωσιμότητας και τον Επικεφαλής βιωσιμότητας. Μια Ομάδα προγράμματος βιωσιμότητας αποτελείται από εκπροσώπους όλων των κύριων τμημάτων της Belimo, που βοηθάει στην υλοποίηση των αντίστοιχων πρωτοβουλιών.

  • Μάθετε περισσότερα

Ακεραιότητα

Η Belimo είναι αποφασισμένη να διεξάγει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι ενθαρρύνονται να αναφέρουν παραβιάσεις του ελεύθερου ανταγωνισμού, των κανονισμών για τις εξαγωγές/εισαγωγές, την προστασία του περιβάλλοντος και την επαγγελματική ασφάλεια ή περιπτώσεις διαφθοράς, απάτης και υπεξαίρεσης. Δεν ανεχόμαστε ενέργειες που παραβιάζουν το νόμο ή τον Κώδικα Δεοντολογίας μας. 

  • Μάθετε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας

Κάθε ένας υπαλληλος της Belimo αποτελεί κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας. Για αυτό είναι επιτακτικό, ο καθένας τους να κατανοεί και να ασπάζεται την προσωπική του ευθύνη, όπως παρουσιάζεται με διαφάνεια στον Κώδικα δεοντολογίας μας. Έτσι η Belimo είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις δραστηριότητές της με βάση υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

  • Code of Conduct of the BELIMO Group (pdf - 102 KB)

Συμμόρφωση προϊόντων και διαδικασιών

Η Belimo είναι πλήρως προσηλωμένη στη βιωσιμότητα και είναι αποφασισμένη να διεξάγει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία. Η Belimo στοχεύει στην πλήρη νομική και κανονιστική συμμόρφωση, η οποία είναι προαπαιτούμενο και θεμέλιο για τις δραστηριότητές της. Οι απαιτήσεις της συμμόρφωσης προϊόντων και διαδικασιών αυξάνονται συνεχώς. Επομένως, πρέπει να παρακολουθούμε αδιάκοπα τις κανονιστικές τάσεις και τους επερχόμενους κανονισμούς, πρότυπα και πολιτικές και να αξιολογούμε εάν και πότε πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή.

Το 2022, η Διοίκηση του Ομίλου δημιούργησε ένα νέο Τμήμα Βιωσιμότητας και Συμμόρφωσης για τον Όμιλο, προκειμένου αυτό να κατευθύνει και να συντονίσει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εταιρική βιωσιμότητα και τη συμμόρφωση προϊόντων και διαδικασιών. Η Ομάδα συμμόρφωσης προϊόντων και διαδικασιών καλύπτει όλες τις απαιτήσεις οι οποίες πηγάζουν από κανονισμούς και πρότυπα και σχετίζονται άμεσα με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη, την αγορά, την παραγωγή, τη συναρμολόγηση και τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών. Υλοποιεί όλες τις διεθνείς πρωτοβουλίες σε συντονισμό με τις σχετικές Κατηγορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα συμμόρφωσης προϊόντων και διαδικασιών, συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα:

  • Πύλη προμηθευτών της Belimo
  • Belimo Supply Chain Policy (pdf - 202 KB)
  • Belimo Supplier Principles (pdf - 113 KB)
  • Belimo List of Hazardous Substances (pdf - 74 KB)
  • Belimo Supplier LHS RoHS REACH Confirmation (pdf - 35 KB)
  • Belimo Supplier LHS RoHS REACH Declaration Template (xlsx - 65 KB)
  • Belimo Customer REACH Letter (pdf - 195 KB)
  • Belimo Material Compliance Self-Disclosure (pdf - 161 KB)

Σύστημα διαχείρισης

Η Belimo τηρεί και εφαρμόζει ένα Σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος (QEMS), το οποίο ισχύει για όλες τις τοποθεσίες και τους υπαλλήλους της Belimo. Το σύστημα διαχείρισης τηρείται από τη λειτουργία Ενσωματωμένου συστήματος διαχείρισης του Ομίλου και υλοποιείται μέσω ενός δικτύου επαγγελματιών με εξειδίκευση στους τομείς της ποιότητας και του περιβάλλοντος σε όλους τους τοπικούς οργανισμούς. Οι τοπικές θυγατρικές της Belimo εφαρμόζουν το Σύστημα διαχείρισης του Ομίλου και το προσαρμόζουν στις τοπικές κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις.

Σε όλες τις σημαντικές τοποθεσίες, το Ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης της Belimo υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους από εξωτερικό φορέα πιστοποίησης. Εσωτερικοί έλεγχοι και εσωτερικές επιθεωρήσεις της ποιότητας και της περιβαλλοντικής απόδοσης υποστηρίζουν τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και την εφαρμογή του.

Τα πιστοποιητικά του συστήματος διαχείρισης διατίθενται προς λήψη:

  • SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International) (pdf - 221 KB)
  • CQC ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 / Certificate (pdf - 3,32 MB)

Περισσότερα σχετικά θέματα

Συνεισφορές στην επίτευξη των SDG

  • Μάθετε περισσότερα

Κοινωνική ευθύνη

  • Μάθετε περισσότερα

Στόχοι σχετικά με το περιβάλλον

  • Μάθετε περισσότερα