Η βιωσιμότητα στην Belimo

  1. Αρχική σελίδα

Δημιουργία πιο υγιεινής άνεσης εσωτερικού χώρου με λιγότερη ενέργεια

Στην Belimo έχουμε θέσει ως αποστολή μας τη δημιουργία πιο υγιεινών και άνετων εσωτερικών χώρων που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Ταυτόχρονα, η Belimo δεσμεύεται να πληροί ή να υπερβαίνει όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, κρατικούς και τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε τους πόρους μας οικονομικά και ζητάμε από τους προμηθευτές και τους εργαζομένους μας να πράττουν το ίδιο.

Αποφεύγουμε τη χρήση υλικών που αποτελούν περιττή επιβάρυνση για το περιβάλλον και είναι δύσκολο να απορριφθούν.

Έχουμε επίγνωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία των προϊόντων μας και προσπαθούμε να σχεδιάζουμε καινοτόμα προϊόντα που αξιοποιούν αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους μας.

Μετράμε κρίσιμες πτυχές της περιβαλλοντικής μας επίδρασης και βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες μας για να μειώσουμε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε προϊόντα στους πελάτες μας που συμβάλλουν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εφαρμογές τους.

 

Βασικά στοιχεία

Οι άνθρωποι καταναλώνουν περίπου το 90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους.

Τα συστήματα θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού είναι υπεύθυνα για το 16% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τα προϊόντα μας δίνουν τη δυνατότητα στα συστήματα θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού να εξοικονομούν έως και 55% της χρήσης ενέργειας σε σύγκριση με συστήματα χωρίς ελέγχους.

Η Belimo έχει δεσμευτεί να καθορίσει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μειώσεις εκπομπών σε όλη την εταιρεία σύμφωνα με την επιστημονική βάση Net-Zero με το SBTi

Η Belimo εργάζεται για την κατάρτιση ενός εταιρικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο ομίλου, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο για τα αέρια θερμοκηπίου. Η Belimo θα ενημερώνει και θα δημοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά ετησίως στο πλαίσιο της εξωτερικής ετήσιας έκθεσης της Belimo (από το επιχειρηματικό έτος 2024).

Το ισοζύγιο αερίων θερμοκηπίου Belimo (GHG) παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των εκπομπών (πεδίο 1 έως 3) που προκαλούνται από τις δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους. Αυτό περιλαμβάνει:

  • Την εφοδιαστική αλυσίδα (προμήθειες, ανάντη, ενδοεταιρική και κατάντη μεταφορά).
  • Δραστηριότητες συναρμολόγησης σε όλες τις τοποθεσίες παραγωγής/διαχειριστικής υποστήριξης και προσαρμογής.
  • Η φάση χρήσης των συσκευών στο επιτόπου.
  • Φροντίδα στο τέλος της ζωής της συσκευής.
  • Επαγγελματικά ταξίδια, εταιρικά οχήματα και μετακινήσεις εργαζομένων.

Η Belimo αποφάσισε να δεσμευτεί για την πρωτοβουλία Science Based Targets initiative (SBTi) το 2024. Η δέσμευση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς την άμβλυνση του κλίματος και εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς, ανταποκρινόμενη παράλληλα στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών.

  • Η Belimo στοχεύει να οδηγήσει τη βιομηχανία HVAC προς το Net-Zero και έχει δεσμευτεί για τον στόχο Net-Zero έως το 2050 με βάση το SBTi (πρωτοβουλία Science Based Targets initiative).
  • Κατά τους επόμενους 6-12 μήνες, η Belimo θα υποβάλει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για επικύρωση και έγκριση από το SBTi.

Η πρόκληση για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου είναι σημαντική και απαιτεί την ενεργή συμβολή όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Με τη βοήθεια της διεθνώς αναγνωρισμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης προσέγγισης του SBTi για τον καθορισμό στόχων μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου, οι εταιρείες μπορούν να καθορίσουν μια πορεία μείωσης που είναι τόσο φιλόδοξη όσο και εφικτή, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κλάδο τους και κατά μήκος της αξιακής αλυσίδας και συμβάλλοντας έτσι στον στόχο μηδενικών εκπομπών της κοινωνίας.

Στην Belimo δεσμευόμαστε για την προώθηση της παγκόσμιας βιωσιμότητας δημιουργώντας υγιέστερα εσωτερικά περιβάλλοντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια. Είναι μια αποστολή που εφαρμόζουμε και στις δικές μας εγκαταστάσεις.
Lars van der Haegen
Διευθύνων σύμβουλος Belimo

Διαφανής έκθεση

Δημοσιοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τις μη χρηματοοικονομικές επιδόσεις μας με βάση το διεθνές πλαίσιο αναφοράς της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων (GRI). Ο GRI είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που παρέχει ένα συστηματικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο έχει καταστεί παγκόσμιο πρότυπο για τη δημοσιοποίηση. Στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για διαφανή επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, συνεργαζόμαστε επίσης στενά με την EcoVadis και την MSCI, δύο οργανισμούς που μας αξιολογούν με βάση περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διαχειριστικά κριτήρια (ESG).

Μετάβαση στην έκθεση βιωσιμότητας 2023

Πώς προωθούμε τη βιωσιμότητα

Χάρτης υλικών

Εντοπίζουμε τακτικά τα πιο σημαντικά θέματα για την Belimo και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας μέσω μιας ανάλυσης υλικών, η οποία οδήγησε στον χάρτη υλικών.

  • Μάθετε περισσότερα

Συνεισφορές στην επίτευξη των SDG

Οι δραστηριότητές μας επικεντρώνονται στους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, προς όφελος του περιβάλλοντος, των κοινοτήτων και της υγείας.

  • Μάθετε περισσότερα

Συμπράξεις

Στην Belimo συμμετέχουμε σε πολυάριθμες συμπράξεις, ώστε να προωθήσουμε ενεργά τη βιωσιμότητα στη βιομηχανία θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη κωδίκων και προτύπων. 

  • Μάθετε περισσότερα

Στόχοι σχετικά με το περιβάλλον

Στόχος μας είναι να επιτύχουμε μείωση 80% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG) στα κτίρια της Belimo έως το 2025 (Hinwil/Danbury, βάση 2019) και α διπλασιάσουμε τις συνολικές αποφευχθείσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις πωλούμενες συσκευές πεδίου για εφαρμογές HVAC έως το 2030 (βάση 2021).

  • Μάθετε περισσότερα

Κοινωνική ευθύνη

Η επιχείρησή μας ωφελεί την κοινωνία, κάτι που αποδεικνύεται μέσω της προσήλωσής μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact).

  • Μάθετε περισσότερα

Διακυβέρνηση

Στην Belimo τηρούμε τις πρωταρχικές μας υποχρεώσεις απέναντι στην ανθρωπότητα και τον πλανήτη, θέτοντας τις βάσεις για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του κλάδου μας.

  • Μάθετε περισσότερα