Le fondamenta di
un'azienda sostenibile

  1. Home
  2. Sostenibilità

Governance

La nostra governance aziendale si basa su valori ed è alla base di ogni aspetto della nostra attività riflettendo il nostro impegno per la massima qualità, le prassi commerciali irreprensibili e la sostenibilità.

Il Consiglio di amministrazione (CdA) è il più alto organo di amministrazione Belimo ed è responsabile delle decisioni sulle strategie di sostenibilità del Gruppo e della definizione delle politiche aziendali di sostenibilità, ESG e di conformità. Belimo si avvale di tre comitati. Il Comitato per il controllo interno del CdA è responsabile della rendicontazione e della conformità in materia di sostenibilità, ESG e conformità dei prodotti e delle attività.

Il Comitato esecutivo è responsabile della sostenibilità e dell'ESG, mentre il Comitato per la sostenibilità (SCC) gestisce i temi della conformità dei prodotti e delle attività.

Governance della sostenibilità

A livello esecutivo, le tematiche ambientali, sociali e di governance sono gestite dal comitato esecutivo. Sono coadiuvati dal Responsabile della Group Division Logistica/Personalizzazione , dal Responsabile Globale delle Risorse Umane (entrambi membri del comitato esecutivo allargato), dal Responsabile della Qualità e Sostenibilità del Gruppo e dal Responsabile della Sostenibilità.Un team del programma di sostenibilità, composto da rappresentanti di tutti i principali dipartimenti di Belimo, li assiste nell'attuazione delle rispettive iniziative.

  • Tudjon meg többet

Canali di integrità

Belimo è determinata a condurre la propria attività nel rispetto di elevati standard etici e delle leggi applicabili. Tutti sono incoraggiati a segnalare le violazioni della libera concorrenza, delle norme sulle esportazioni/importazioni, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o i casi di corruzione, frode e appropriazione indebita. Non tolleriamo azioni che violino la legge o il nostro Codice di Condotta. 

  • Tudjon meg többet

Codice di condotta

Ogni singolo dipendente di Belimo plasma la nostra cultura aziendale. Per questo è indispensabile che tutti comprendano e si assumano le proprie responsabilità personali, definite in modo trasparente nel nostro codice di condotta. Questo consente a Belimo di gestire la propria attività nel rispetto di elevati standard etici e delle leggi applicabili.

  • Code of Conduct of the BELIMO Group (pdf - 102 KB)

Conformità dei prodotti e delle attività

Belimo si impegna a fondo per la sostenibilità ed è determinata a condurre la propria attività nel rispetto di elevati standard etici e delle leggi applicabili. Belimo si prefigge la piena conformità legale e normativa, che è un presupposto e il fondamento della sua attività. I requisiti di conformità dei prodotti e delle attività sono in continuo aumento. Di conseguenza, dobbiamo monitorare costantemente le tendenze normative e i futuri regolamenti, standard e politiche e valutare se e quando devono essere implementati.

Nel 2022, la Direzione del Gruppo ha istituito un nuovo Reparto di sostenibilità e conformità di Gruppo per dirigere e coordinare tutte le attività relative alla sostenibilità aziendale e alla conformità operativa e di prodotto. Il team Conformità dei prodotti e delle attività si occupa di tutti i requisiti normativi e delle norme che riguardano direttamente la progettazione e lo sviluppo, l'acquisto, la produzione, l'assemblaggio e la distribuzione di prodotti e servizi. È responsabile di tutte le iniziative globali, in coordinamento con le divisioni del gruppo interessate.

Per ulteriori informazioni sul prodotto e sugli argomenti relativi alla conformità operativa, consultare questi documenti:

  • Portale fornitore Belimo
  • Belimo Supply Chain Policy (pdf - 202 KB)
  • Belimo Supplier Principles (pdf - 113 KB)
  • Belimo List of Hazardous Substances (pdf - 74 KB)
  • Belimo Supplier LHS RoHS REACH Confirmation (pdf - 35 KB)
  • Belimo Supplier LHS RoHS REACH Declaration Template (xlsx - 65 KB)
  • Belimo Customer REACH Letter (pdf - 195 KB)
  • Belimo Material Compliance Self-Disclosure (pdf - 161 KB)

Sistema di gestione

Belimo mantiene e implementa un Sistema di gestione della qualità e dell'ambiente (Quality and Environmental Management System, QEMS), che viene applicato a tutti i siti e ai dipendenti Belimo. Il sistema di gestione è curato dalla funzione Sistema di gestione integrato di Gruppo e viene implementato attraverso una rete di professionisti della qualità e dell'ambiente in tutte le organizzazioni regionali. Le filiali Belimo locali implementano il Sistema di gestione di Gruppo e lo adattano ai requisiti normativi e legali locali.

In tutti i principali siti, il Sistema di gestione integrato Belimo è sottoposto ad audit regolari da parte di organismi di certificazione esterni. Gli audit interni e le revisioni periodiche della qualità e delle prestazioni ambientali supportano il miglioramento continuo del sistema di gestione e della sua implementazione.

I certificati del sistema di gestione sono disponibili per il download:

  • SQS ISO 9001/14001 / Certificate (International) (pdf - 221 KB)
  • CQC ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 / Certificate (pdf - 3,32 MB)

Altri argomenti correlati

Contributi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)

  • Per saperne di più

Responsabilità sociale

  • Per saperne di più

Obiettivi ambientali

  • Per saperne di più