Nossa contribuição para a sustentabilidade

  1. Início
  2. Destaques

Projeto-piloto da Belimo

A Belimo inaugurou recentemente sua nova sede na Índia com 3.800 metros quadrados, construída como uma vitrine para soluções de AVAC de última geração e design sustentável. O hub de Mumbai foi originalmente concebido em 2016 como parte da estratégia de crescimento acelerado da empresa em 2030, e representa um investimento de US$ 10 milhões no mercado em expansão da região Ásia-Pacífico. A Belimo é líder mundial no setor de tecnologia AVAC e, considerando o recente compromisso de neutralidade de carbono da Índia, esta foi uma excelente oportunidade para conceber uma estrutura a partir do zero – pensando no meio ambiente. Além do espaço para escritórios e fábricas, o edifício também abriga o centro de experiência do cliente Belimo, criado para apoiar ativamente a jornada do cliente no sentido de criar um conforto interior mais saudável com menos energia. É também um espaço onde OEMs e acadêmicos podem colaborar para projetar, construir e testar a próxima geração de produtos Belimo.

A Belimo inaugurou recentemente sua nova sede na Índia com 3.800 metros quadrados, construída como uma vitrine para soluções de AVAC de última geração e design sustentável. O hub de Mumbai foi originalmente projetado em 2016 como parte da estratégia de crescimento acelerado da empresa em 2030. A Belimo é líder mundial no setor de tecnologia AVAC e, considerando o recente compromisso de neutralidade de carbono da Índia, esta foi uma excelente oportunidade para conceber uma estrutura a partir do zero – pensando no meio ambiente. Além do espaço para escritórios e fábricas, o edifício também abriga o centro de experiência do cliente Belimo, criado para apoiar ativamente a jornada do cliente no sentido de criar um conforto interior mais saudável com menos energia. É também um espaço onde OEMs e acadêmicos podem colaborar para projetar, construir e testar a próxima geração de produtos Belimo.

Fatos e números

  • Premiação com o mais alto status de platina do Indian Green Building Council – o 1o em Navi Mumbai.

  • Previsão de 23% de economia de energia em todo o site pelo uso eficiente de envelope de construção, iluminação, AVAC, sensores, medidores de energia e energia renovável.

  • A luz solar fornece 90% da iluminação do escritório devido a um design de teto aberto.

  • 186 unidades solares fornecem um pico de produção de 100 quilowatts, cobrindo 20% do consumo de energia total. 

  • Mais de 95% da água da chuva é colhida, e armazenada em um tanque de água da chuva de 171 metros cúbicos, equivalente a dois dias de chuva, reduzindo o uso de água municipal.

  • As instalações de baixo fluxo contribuem para 43% da economia de água.

  • Unidades AVAC com atuadores para damper, válvulas de controle, sensores e medidores de energia da Belimo.

  • Um panorama no telhado que reduz a carga de aquecimento no edifício.

  • Um sistema automatizado de sombreamento da persiana de fachada com 55 atuadores lineares Belimo.

  • 90% do estacionamento fornecido no edifício é coberto para reduzir o efeito ilha de calor.

 

Grande foco em práticas sustentáveis

A nova sede foi projetada em colaboração com o Envision Design Studio para cumprir as diretrizes de fábricas ecológicas do Indian Green Building Council (IGBC). Um dos principais fatores considerados antes da colocação de um único tijolo foi o impacto da construção no ambiente, especialmente em relação à erosão do solo. Usha Narrasimham, arquiteta da Envision, explicou: "Geralmente, a escavação envolve a remoção e descarte do solo superficial, que é rico em matéria orgânica preciosa e nutrientes vegetais. Nós evitamos isso bombeando o solo superficial removido – suspenso em água devido ao alto nível do lençol freático – para uma câmara de sedimentação, onde a água foi drenada e o solo restante foi então utilizado em áreas paisagísticas ao redor da unidade." Todo o processo de construção continuou implementando práticas sustentáveis ​​sempre que possível. Foram priorizados materiais de construção ecologicamente corretos – como blocos de baixo teor de VOC – e itens com teor reciclado. Como exemplo, o revestimento exterior de azulejos é feito de um material composto por alumínio e 80% de conteúdo reciclado. Além disso, todos os resíduos foram reciclados ou vendidos a empresas de reciclagem, garantindo que nada fosse descartado em aterros sanitários.

Minimizando os requisitos de energia AVAC

O envelope externo do edifício foi especialmente considerado, com vidros refletivos de baixo valor em U instalados para isolar o escritório considerando o calor de Mumbai, que pode chegar a 40 ºC. Na verdade, o exterior é revestido com azulejos brancos para refletir a luz solar e manter a temperatura interna baixa, minimizando os requisitos de energia AVAC.

O interior também se beneficia de escolhas inteligentes de materiais, com piso de escritório claro que distribui a luz das grandes claraboias, fornecendo 90% da iluminação do escritório e minimizando a luz artificial necessária durante o horário de trabalho.

  • Movimento linear exato com atuadores lineares

    Monitoramento e controle precisos

    Devido às altas temperaturas e umidade, foi essencial incorporar soluções pioneiras de ventilação e ar-condicionado. Para isso, foi instalado um sistema AVAC de alta tecnologia, equipado com dispositivos que permitem monitoramento e controle exatos de temperatura, fluxo de ar, umidade e CO2 em cada sala – por isso o nome CESIM® House.

    As persianas são controladas por atuadores lineares automaticamente operados com base nos níveis de iluminação lux e a temperatura externa medida pela estação meteorológica do telhado.

    Os atuadores de damper lineares Belimo estão disponíveis com comprimentos de curso de 4, 8 ou 12 polegadas e ponto flutuante liga/desliga ou controle de modulação. A linha abrangente de 34 lbf [150 N força] a 101 lbf [450 N força] é ideal para uma ampla gama de aplicações, tais como persianas, difusores, janelas de estufa e em qualquer lugar onde for necessário movimento linear.

    • Movimento linear exato com atuadores lineares

    Ketan Sheth, gerente de produto da Belimo, disse: "Você não pode controlar aquilo que não pode ser medido, e a nossa rede de sensores integrados completa, com sistemas de controle inteligentes, permite monitoramento e ajuste em tempo real dos parâmetros necessários para oferecer uma qualidade consistente do ar interno." Entretanto, a infraestrutura avançada não termina com o sistema AVAC, pois as persianas acionadas são instaladas sobre as janelas externas, e ajustam automaticamente o ângulo de forma a maximizar a sombra em todas as horas do dia. Além disso, os sistemas de iluminação adaptativa podem detectar quando uma sala está vazia e apagam as luzes automaticamente.

  • Belimo Energy Valve™ para balanceamento e operação com eficiência energética

    A Belimo Energy Valve™ oferece um controle de fluxo independente de pressão e o monitoramento transparente do chiller a água. Isto garante que a operação não seja feita com um spread de temperatura (diferencial de temperatura) muito baixo. Por meio da medição, cálculo e visualização de importantes dados do sistema e com os relatórios de desempenho, é possível garantir a operação e o balanceamento do sistema com eficiência energética ao longo de toda a respectiva vida útil. 
     

    • Belimo Energy Valve™ e medidor de energia térmica
  • Sensores para medição e monitoramento confiáveis ​​e precisos

    O edifício tem AHUs inteligentes que são equipadas com a gama completa de sensores Belimo para medir temperatura, umidade, CO2, pressão e fluxo. Os sensores da Belimo oferecem um ambiente de sala controlado com precisão que é essencial para o bem-estar e a produtividade das pessoas.

    Os sensores e medidores AVAC da Belimo oferecem medição e monitoramento confiáveis e exatos com integração harmoniosa com o sistema de automação do edifício.
     

    • Sensors/Meters
  • Volume de ar variável da Belimo ZoneEase™ para controlar com eficiência as condições ambiente

    O edifício da Belimo em Mumbai usa um volume de ar variável independente de pressão com os controles do Belimo ZoneEase™ VAV para controlar a temperatura com eficiência energética em áreas de escritórios, salas de reunião e instalações de treinamento.

    O Belimo ZoneEase™ VAV  é a solução de volume de ar variável mais inovadora que simplifica o processo de comissionamento. Ele oferece suporte ao comissionamento via nuvem para melhorar a experiência do usuário e reduzir a complexidade e o tempo de inatividade do projeto, aumentando a conectividade, a transparência dos dados e a eficiência dos custos.
     


  • Ar interno confortável e saudável com sensores de ambiente e unidades operacionais de Ambiente

    O que não pode ser medido não pode ser controlado. Os sensores de ambiente e as unidades operacionais do espaço da Belimo garantem a medição, exibição e monitoramento da qualidade do ar interno do edifício Belimo Mumbai de maneira contínua e confiável.

    A Belimo oferece uma gama completa e inovadora de dispositivos de controle AVAC para manter a qualidade do ar interno saudável sem comprometer a eficiência energética.
     

    • Ar interno confortável e saudável com sensores de ambiente e unidades operacionais de Ambiente

Uso de energia solar e água da chuva

A ética ecológica da empresa não se limita a métodos de construção, materiais de construção e sistemas inteligentes, e inclui o uso contínuo – e a reutilização, sempre que possível – dos recursos naturais. Por exemplo, painéis solares posicionados no telhado aproveitam a energia solar e devolvem à rede a energia não utilizada, fornecendo 20% do consumo de energia total do escritório.

Pronto para convidar nossos clientes

Após a conclusão, a sede de última geração recebeu o status de platina, a mais alta classificação possível do IGBC. Além de ser ecologicamente correta, a unidade foi construída considerando o conforto e o bem-estar dos profissionais, com um amplo escritório sem divisórias, diversas áreas de descanso, uma cafeteria e um ginásio.

A instalação também serviu como uma excelente vitrine das avançadas tecnologias AVAC, soluções sofisticadas de monitoramento e sistemas de controle automatizados da Belimo que, juntos, oferecem uma qualidade consistente do ar interno sem prejudicar a eficiência energética. 

Combinada com o projeto inteligente e ecológico e a reciclagem dos recursos naturais, a construção permitiu uma visão do futuro da construção ambientalmente consciente e do uso eficiente dos espaços de trabalho. O centro de inovação está no caminho certo para atender às expectativas, com simulações prevendo uma economia de energia de 23% em toda a unidade, em comparação com um edifício normal

Diversos medidores de energia foram instalados para monitorar com exatidão as demandas flutuantes de energia ao longo das quatro estações, e esperamos confirmar estes resultados no próximo ano. Gary Economides, presidente da região Ásia-Pacífico na Belimo, comentou: "Estamos orgulhosos por este ser um dos edifícios mais ecológicos e tecnologicamente avançados na Índia. Receber o status de platina de prestígio da IGBC – a meta estabelecida na fase inicial do hub em 2016 – é uma grande conquista e uma prova para todos os envolvidos. A nova sede não só contribuirá para a redução da nossa pegada de carbono, mas também aumentará o conforto e o bem-estar dos nossos profissionais, que é de suma importância. Entretanto, é agora que começa o verdadeiro trabalho; precisamos educar os nossos clientes, instaladores e o público em geral sobre os benefícios das tecnologias AVAC e soluções sustentáveis da Belimo que contribuem para um futuro mais ecológico."

  • Sistema de classificação de edifícios ecológicos na Índia – IGBC

Criar conforto interno mais saudável com menor consumo de energia

Os edifícios são responsáveis por aproximadamente 40% da demanda de energia global e das emissões de gás de efeito estufa. E, como passamos até 90% do nosso tempo dentro de casa, o impacto no nosso conforto, saúde e bem-estar geral é poderoso. Na Belimo, assumimos a missão de criar ambientes internos mais saudáveis, mais confortáveis e que consomem menos energia. Com um portfólio de produtos direcionado naturalmente para atender a diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, habilitamos sistemas de automação e controle predial (BACs) de alta eficiência energética que reduzem as exigências de energia das soluções AVAC em até 55%.

  • A Belimo está comprometida com a sustentabilidade

Informações gerais sobre a qualidade do ar interno

Sete fatores essenciais de um ar interno saudável

A relação entre o projeto, a instalação, a operação e a manutenção de seu sistema AVAC é vital para melhorar a qualidade do ar interno. A Belimo identificou sete fatores essenciais para garantir um ar interno saudável nos edifícios. 
 

Saiba como melhorar a qualidade do ar interno:

  • Os sete fatores essenciais da Belimo para um ar interno saudável

Influência da QAI em nossa saúde

A QAI é frequentemente negligenciada e o ar interno é naturalmente considerado seguro para respirar. Com a maior parte do nosso tempo passado em ambientes internos, esta pode ser uma suposição perigosa, pois a qualidade do ar afeta nossa concentração, nossa produtividade, nosso conforto e, o mais importante, nossa saúde. 
 

Descubra como a QAI influencia nossa saúde:

  • A qualidade do ar interno e a nossa saúde

Uma boa qualidade do ar para um melhor desempenho

O cérebro é especialmente sensível a uma falta de oxigênio. Em ambientes sem ventilação, a concentração de CO2 aumenta, enquanto o desempenho diminui rapidamente.
 

A qualidade do ar interno tem impacto em nosso desempenho:

  • Uma boa qualidade do ar para um melhor desempenho

Em direção à Internet das Coisas em edifícios (Building IoT, BIoT) com produtos inovadores

A conectividade sempre foi um recurso essencial de nossos produtos. Oferecer produtos ainda melhores com a conexão digital adequada é o nosso foco agora e no futuro. 

O ecossistema de dispositivos IoT da Belimo permite uma integração do sistema flexível em todos os protocolos de­ comunicação comuns de automação predial e plataformas BIoT. ­Com a ajuda da conexão IoT adicional, os edifícios podem ser ­otimizados, gerenciados­, e­ mantidos com mais facilidade. 

  • Uma nova abordagem sobre IoT em edifícios